Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

A9XPH712 |
Schneider-Electric
 
A9XPH712 Billede - Schneider-electric
A9XPH712
Sløjfeskinne 3P+N 80A 12M bundmontage
El-nr.El-nr.: 
3322079826
EAN-nrEAN-nr: 
3606480794155
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Acti 9
Produkttype Cubicle duct
Montageform Vandret
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Linjebeskrivelse 3L + N
Længde i 18 mm moduler 12
Standarder "EN/IEC 61439-1"
Produktinformationer
Antal måder 12 vejs N + L
Fordelingstype N L1 N L2 N L3
Konfiguration af stave, 1-vejs 1 x 1P + N
0,33 x "3P"
0,33 x 3P + N
Tilslutningsafstand 9 mm
Stiktype Tænder
Afstand imellem 54 mm
Mærkning N L1 N L2 N L3
Isolation Insulated
Konstruktion Kan afkortes
[Ie] Nominelt strømforbrug 80 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC Ph/N
400 V AC Ph/Ph
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC i henhold til IEC 61439-1
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV
Montagested Bund til type klemrækker
Antal moduler á 9 mm 24
Bredde 220 mm
Farve Hvid (RAL 9003)
Serien passer med Acti9 (Acti 9 iDPN)
Acti9 (Acti 9 iDPN Vigi)
Miljø
Brandmodstand 960 °C ( 30 s ) i henhold til IEC 60695-2-1
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-7-1
IP kapslingsklasse IP20 med endestykker og tanddæksler
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,000 cm
Pakke 1 Længde 3,000 cm
Package 1 Length 22,000 cm
Pakke 1 Vægt 155,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 5
Pakke 2 Højde 6,200 cm
Pakke 2 Bredde 8,600 cm
Pakke 2 Længde 24,800 cm
Pakke 2 Vægt 851,000 g
Enhedstype af pakke 3 S02
Antal enheder i pakke 3 40
Pakke 3 Højde 15,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 7,050 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland DE