|
|
|
ABE7P16T111
TELEFAST BASE 16 KANAL UDEN RELÆER
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Modicon ABE7"
|
Produkttype
|
Sub-base for plug-in relæ
|
Sub-basetype
|
Udgang sub-base
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
19...30 V i henhold til IEC 61131-2
|
Antal kanaler
|
16
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrue type terminaler, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm², 0,09…1,5 mm² (AWG 28...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Skrue type terminaler, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 12) Solid
Skrue type terminaler, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm², 0,14…2,5 mm² (AWG 26...AWG 14) Fleksibel Uden kabeltylle
Skrue type terminaler, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm², 0,09…0,75 mm² (AWG 28...AWG 20) Fleksibel Med kabeltylle
Skrue type terminaler, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm², 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) Solid
|
Produktinformationer
Supply voltage type
|
DC
|
Produktet passer med
|
ABR7S11
ABS7SC1B
|
Status LED
|
1 LED pr. kanal (Grøn) kanal status
1 LED (Grøn) strøm til
|
Polaritetsfordeling
|
Polaritetsdistributionskontakt meller gruppe med 4 kanaler
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
1 A intern sikring, 5 x 20 mm, hurtig reagerende (PLC end)
|
Fastgørelse
|
Med klips (35 mm symmetrisk DIN skinne)
Med skruer (solid plade med fastgørelse sæt)
|
Maksimal forsyningsstrøm
|
1 A
|
Spænding drop på strømforsyning sikring
|
0,3 V
|
Maximum current per output common
|
16 A
|
[Ui] Isolationsspænding
|
2000 V imellem terminals/montage skinner
300 V imellem kul strømkreds/kontakt strømkredss i henhold til IEC 60947-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
2,5 kV
|
Installationskategori
|
II i henhold til IEC 60664-1
|
Tilspændingsmoment
|
0,6 N.m med fladt Ø 3.5 mm skruetrækker
|
Vægt
|
0,55 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
CSA
DNV
GL
UL
EAC
|
IP kapslingsklasse
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Modstand til glødetråd
|
750 °C, nedlukningtid <30 sekund i henhold til IEC 60695-2-11
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
2 gn (f= 10…150 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Resistance to electrostatic discharge
|
4 kV (kontakt) Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV (air) Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
|
Modstand mod udstrålede felter
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) i henhold til IEC 61000-4-3 Level 3
|
Modstand mod hurtige transienter
|
2 kV Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
|
Temperatur ved drift
|
-5…60 °C i henhold til IEC 61131-2
|
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-40…80 °C i henhold til IEC 61131-2
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 60664-1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
13,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
234,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,092 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|