|
|
|
ABE7P16T214
BASE FOR EM-SS REL.FUS-CH 16O
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Modicon ABE7"
|
Produkttype
|
Sub-base for plug-in relæ
|
Sub-basetype
|
Udgang sub-base
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
19...30 V i henhold til IEC 61131-2
|
Antal kanaler
|
16
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrue type terminaler, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) Fleksibel Med kabeltylle
Skrue type terminaler, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) Solid
Skrue type terminaler, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) Fleksibel Uden kabeltylle
Skrue type terminaler, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) Fleksibel Med kabeltylle
Skrue type terminaler, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Solid
|
Supplerende information for kanal
|
1 switch diskonnektor pr. kanal
|
Produktinformationer
Supply voltage type
|
DC
|
Produktet passer med
|
ABR7S2.
ABS7SA2.
ABS7SC2.
ABE7ACC20
|
Status LED
|
1 LED pr. kanal (Grøn) kanal status
1 LED (Grøn) strøm til
|
Polaritetsfordeling
|
Spændingsfri
|
Kortslutningsbeskyttelse
|
1 A intern sikring, 5 x 20 mm, hurtig reagerende (PLC end)
0,5 A sikring pr. kanal, 5 x 20 mm, hurtig reagerende (output circuit)
|
Fastgørelse
|
Med klips (35 mm symmetrisk DIN skinne)
Med skruer (solid plade med fastgørelse sæt)
|
Maksimal forsyningsstrøm
|
1 A
|
Spænding drop på strømforsyning sikring
|
0,3 V
|
Maximum current per output common
|
16 A
|
Isolationsspænding [Ui]
|
300 V kul strømkreds/kontakt strømkredss i henhold til IEC 60947-1
2000 V terminals/montage skinner
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
2,5 kV
|
Installationskategori
|
II i henhold til IEC 60664-1
|
Tilspændingsmoment
|
0,6 N.m med fladt Ø 3.5 mm skruetrækker
|
Vægt
|
0,675 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
CSA
GL
DNV
UL
EAC
|
IP kapslingsklasse
|
IP2x conforming to IEC 60529
|
Modstand til glødetråd
|
750 °C i henhold til IEC 60695-2-11
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
2 gn (f= 10…150 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Resistance to electrostatic discharge
|
4 kV (kontakt) Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV (air) Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
|
Modstand mod udstrålede felter
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) i henhold til IEC 61000-4-3 Level 3
|
Modstand mod hurtige transienter
|
2 kV Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
|
Temperatur ved drift
|
-5…60 °C i henhold til IEC 61131-2
|
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-40…80 °C i henhold til IEC 61131-2
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 60664-1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,6 cm
|
Package 1 Length
|
22 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
647 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,258 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|