|
|
|
ABE7S16S1B2
Telefast 16 Relæ udgange 0.5A
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"Modicon ABE7"
|
Produkttype
|
Solid tilstand output relæ sub-base
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V DC til PLC end
24 V DC til preactuator end
|
Antal kanaler
|
16
|
Relætype
|
Solderød solid tilstand relæ
|
Produktinformationer
Klemrækketype
|
Aftagelig
|
Isolation PLC/Operative del
|
No
|
Fastgørelse
|
Med klips (35 mm symmetrisk DIN skinne)
Med skruer (solid plade med fastgørelse sæt)
|
Current state 0 guaranteed
|
0.4 mA (PLC end)
|
Spændingstilstand 0 garanteret
|
3.4 V til PLC end
|
Current state 1 guaranteed
|
3.1 mA (PLC end)
|
Spændingstilstand 1 garanteret
|
16.9 V til PLC end
|
Maximum current per output common
|
9 A
|
Strøm pr. kanal
|
0,5 A til preactuator end
|
Minimum sluttestrøm
|
1 mA
|
Udkoblingsspænding
|
0,3 V (preactuator end)
|
Maksimum sluttestrøm
|
700 mA DC-12
700 mA DC-13
|
Maximum tungsten load
|
<10 W "DC-6"
|
Maximum residual current
|
0,5 mA preactuator end
|
Fejltype
|
Kortslutning
Overlast
|
Fejl indication
|
Uden
|
Induktive energi ved skiftefunktion L/R
|
<= 400(U.I) ms
|
Maximum circuit breaker threshold
|
0,75 A
|
Reaktionstid
|
<= 0.1 ms fra tilstand 1 til 0
<= 0.2 ms fra tilstand 0 til 1
|
Frekens
|
< 0.6/LI² Hz
|
Installationskategori
|
II i henhold til IEC 60664-1
|
Tilspændingsmoment
|
0,6 N.m med fladt Ø 3.5 mm skruetrækker
|
Bredde
|
125 mm
|
Vægt
|
0,4 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
GL
UL
DNV
CSA
EAC
|
IP kapslingsklasse
|
IP2x i henhold til IEC 60529
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
Modstand til glødetråd
|
750 °C, nedlukningtid <30 sekund i henhold til IEC 60695-2-11
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Modstand mod udstrålede felter
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) i henhold til IEC 61000-4-3 Level 3
|
Modstand mod hurtige transienter
|
2 kV Level 3 i henhold til IEC 61000-4-4
|
Temperatur ved drift
|
-5…60 °C i henhold til IEC 61131-2
|
Omgivelsestemperatur ved lager
|
-40…80 °C i henhold til IEC 61131-2
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 60664-1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,3 cm
|
Package 1 Length
|
13,6 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
343,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
9
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,431 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|