Schneider-Electric
 
ABFH20H1000 Billede - Schneider-electric
ABFH20H1000
Kabel Telefast-TSX37/57 10m HE10
El-nr.: 
7586028347
EAN-nr: 
3389110879162
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie TSX Micro
Modicon
Premium
Tilbehør/reservedele betegnelse Snoet ribbon kabel
Tilbehør/reservedele type Tilslutningskabel
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for tilslutning
Tilbehør/reservedele anvendelse Modicon Premium PLC
Produktinformationer
Produktet passer med DSY..T2K
DMZ..DTK
DEY..D2K
DSZ..T2K
DEY..16FK
DEZ..D2K
Kabellængde 10 m
Kabelfunktion Separat I/O
Elektrisk tilslutning 1 forbindelse HE10, 20 vejs til PLC side
1 forbindelse HE10, 20 vejs til Telefast end
Ledningssektion 0,09 mm²
AWG tværsnit "AWG 28"
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 509 g
Forpakning 1 højde 3,5 cm
Forpakning 1 bredde 19 cm
Forpakning 1 længde 20 cm
Enhedstype forpakning 2 S03
Antal enheder forpakning 2 12
Forpakning 2 vægt 7,226 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Enhedstype forpakning 3 P06
Antal enheder forpakningstype 3 96
Forpakning 3 vægt 63,404 kg
Forpakning 3 højde 77 cm
Forpakning 3 bredde 60 cm
Forpakning 3 længde 80 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager