Schneider-Electric
 
ABLPA01 Billede - Schneider-electric
ABLPA01
Modicon DIN-skinnemonterings kit til ABLP** strømforsyninger op til 150W
EAN-nr EAN-nr: 
3606481919885
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Modicon Power Supply
Produkttype Montagesæt
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør for montage og fastgørelse
Tilbehør/reservedele anvendelse Strømforsyning
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Produktinformationer
Vægt 0,265 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,572 cm
Pakke 1 Længde 8,89 cm
Package 1 Length 16,002 cm
Pakke 1 Vægt 263,086 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 32
Pakke 2 Højde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 8,795 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.