Indgangsspændingsgrænser
|
85...264 V AC without temperature derating
"120...375 V" DC without temperature derating
85…120 V DC with temperature derating
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Maximum leakage current
|
1 mA 240 V AC
|
Input beskyttelsestype
|
Integreret sikring (kan ikke udskiftes) 5 A
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 13 A Curve B
External protection (recommended) 10 A Curve C
|
Indkoblingsstrøm
|
40,0 A ved 115 V
80,0 A ved 230 V
|
Antal moduler á 18 mm
|
0,55 at 115 V AC
0,45 at 230 V AC
|
Effektivitet
|
88 % ved 230 V AC
|
Output voltage adjustment
|
21.6...26.4 V
|
Effekttab i W
|
15 W
|
Strømforbrug
|
"< 1.8 A" 115 V AC
"< 1 A" 230 V AC
"< 0.8 A" "140 V" DC
|
Turn-on time
|
"< 1.2 s"
|
Holdetid
|
"> 20 ms" 115 V AC
"> 40 ms" 230 V AC
|
Startup with capacitive loads
|
5000 µF
|
Resterende rippel
|
"< 120 mV"
|
Gennemsnitlig tid mellem fejl (MTBF)
|
700000 time at 25 °C, fuld belastning conforming to "SR 332"
|
Output beskyttelse type
|
Mod overspænding og kortslutning, beskyttelsesteknologi: automatisk reset
Against over temperature, beskyttelsesteknologi: manual reset
Imod overspænding, beskyttelsesteknologi: manual reset
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrue forbindelse: 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) til udgang
Skrue forbindelse: "0.75...2.5 mm²", (AWG 18...AWG 14) til indgang
|
Line and load regulation
|
"< 0.5 %" network 0 to 100 % load at 25 °C
"< 1 %" network full voltage range in line at 25 °C
|
Status LED
|
1 LED (Grøn) output spænding
|
Dybde
|
102 mm
|
Højde
|
123,6 mm
|
Bredde
|
27 mm
|
Vægt
|
0,22 kg
|
Udgangskobling
|
Parallel
Seriel
|
Montagevejledning
|
Top hved type TH35-15 skinne i henhold til "IEC 60715"
Top hat type TH35-7.5 skinne i henhold til "IEC 60715"
Dobbel-profil DIN skinne
|
Forsyning
|
"SELV" i henhold til IEC 60950-1
"SELV" i henhold til IEC 60204-1
"SELV" i henhold til IEC 60364-4-41
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
3000 V AC med input to output insolering
|
Service life
|
10 år
|
Overspændingskategori
|
II
|
Standarder
|
IEC 62368-1
"EN/IEC 61010-1"
"EN 61010-2-201"
"EN/IEC 61204-3"
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
"UL 62368-1"
UL 61010-1
UL 61010-2-201
"CSA C22.2 No 62368-1"
CSA C22.2 antal 61010-1
"CSA C22.2 No 61010-2-201"
"EN/IEC 62368-1"
|
Productcertificeringer
|
CE
"cUL listed"
CUL recognized
RCM
"CB Scheme"
EAC
KC
"NEC": klasse 2
|
Driftshøjde
|
"< 5000 m"
|
Chokmodstand
|
"150 m/s²" til 11 milisekund
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…-10 °C med current derating of 1 % per °C mounting position A < 2000 m
-10…40 °C uden tab mounting position A 115 V AC < 2000 m
-10…50 °C uden tab mounting position A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C with current derating of 2.5 % per °C mounting position A 230 V AC < 2000 m
|
Klasse af beskyttelse against electric shock
|
Klasse I
|
Forureningsgrad
|
2
|
Vibrationsmodstand
|
"3 mm" (f= 2…9 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (kontaktafledning) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (luftafladning) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunity to conducted RF disturbances - test level: "5 V/m" (2...2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunity to conducted RF disturbances - test level: "5 V/m" ("2.7...6 GHz") conforming to IEC 61000-4-3
Immunity til hurtig transients - test level: 4 kV (på input-output) conforming to IEC 61000-4-4
Surge immunity test - test level: 4 kV (mellem strømforsyning og earth) conforming to IEC 61000-4-5
Surge immunity test - test level: 3 kV (Imellem faser) conforming to IEC 61000-4-5
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Immunity to magnetic fields - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to "IEC 61000-4-8"
Immunity til spænding dips conforming to IEC 61000-4-11
Disturbing field emission conforming to "EN 55016-2-3"
Limits til harmonic strøm emissions conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to "EN 55016-1-2"
Conforming to "EN 55016-2-1"
|
Elektromagnetisk stråling
|
Conducted emissions i henhold til IEC 61000-6-3
Radiated emissions i henhold til IEC 61000-6-4
|