Schneider-Electric
 
ABLU3A48200 Billede - Schneider-electric
ABLU3A48200
Regulated Power Supply, 380...500V AC, 48V, 20A, 3 phases, Universal
EAN-nr EAN-nr: 
3606482185289
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Modicon Power Supply
Produkttype Strømforsyning
Strømforsyningstype Reguleret switch mode
Variant option Universal
Kasplingsmateriale Metal
Nominal input voltage 380...500 V AC tre faset
Mærkeeffekt i W 960 W
Udgangsspænding 48 V DC
Strømforsyningens udgangsstrøm 20 A
Midletidig strøm boost 1.5 x In (til 5 seconds)
Produktinformationer
Indgangsspændingsgrænser 320...575 V AC 3 faser
Nominal network frequency 50…60 Hz
Network system compatibility TN
TT
IT
Maximum leakage current 2 mA 500 V AC
Input beskyttelsestype Integreret sikring (kan ikke udskiftes) 3,15 A
External protection (recommended)
Indkoblingsstrøm 35 A ved "380 V"
35 A ved 500 V
Antal moduler á 18 mm 0,90 at 380 V AC
0,90 at 500 V AC
Effektivitet 95 % ved "380 V" AC
95 % ved 500 V AC
Output voltage adjustment 48…56 V
Effekttab i W 49 W
Strømforbrug "< 1.9 A" 380 V AC
< 1.7 A 500 V AC
Turn-on time "< 2 s"
Holdetid "> 20 ms" "380 V" AC
"> 20 ms" 500 V AC
Startup with capacitive loads 200000 µF
Resterende rippel < 200 mV
Gennemsnitlig tid mellem fejl (MTBF) 912400 time at 25 °C, fuld belastning conforming to "SR 332"
382500 time at 55 °C, "80 % load" conforming to "SR 332"
Output beskyttelse type Mod overspænding og kortslutning, beskyttelsesteknologi: manual or automatic reset by switch
Against over temperature, beskyttelsesteknologi: automatisk reset
Imod overspænding, beskyttelsesteknologi: manual reset
Tilslutningsklemmer Skrue forbindelse: 4 x 10 mm², (AWG 12...AWG 8) med ledning og samling til udgang
Skrue forbindelse: 4...16 mm², (AWG 12...AWG 6) without wire end ferrule til udgang
Skrue forbindelse: 0.75…6 mm², (AWG 18...AWG 10) without wire end ferrule til indgang
Skrue forbindelse: "0.75...4 mm²", ("AWG 18...AWG 12") med ledning og samling til indgang
Cage klemme: 0.2...1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) without wire end ferrule til diagnose relæ
Cage klemme: 0.2...1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) without wire end ferrule til shut down input
Cage klemme: 0.2...0.75 mm², (AWG 22...AWG 18) med ledning og samling til diagnose relæ
Cage klemme: 0.2...0.75 mm², (AWG 22...AWG 18) med ledning og samling til shut down input
Line and load regulation < 0.17 % network 100 % load in line at 25 °C
< 0.6 % +/- 0.5 % network 100 % load at 25 °C for enkel tilstand
4 % network 150 % load at 25 °C for parallel mode
Status LED 1 LED (grøn og rød) produktstatus
Dybde 128,7 mm
Højde 124 mm
Bredde 110 mm
Vægt 2,29 kg
Udgangskobling Single/parallel by switch
Mærkning CE
UKCA
Montagevejledning Top hved type TH35-15 skinne i henhold til "IEC 60715"
Top hat type TH35-7.5 skinne i henhold til "IEC 60715"
Dobbel-profil DIN skinne
Forsyning "SELV" i henhold til "EN/IEC 60950-1"
"SELV" i henhold til EN/IEC 60204-1
"SELV" i henhold til IEC 60364-4-41
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed 4000 V AC med input to output insolering
2000 V AC med input to ground insolering
1500 V AC med output to ground insolering
4000 V AC med input to diagnostic relay insolering
500 V AC med output to diagnostic relay insolering
1500 V AC med diagnostic relay to ground insolering
4000 V AC med shutdown input to input insolering
1500 V AC med shutdown input to ground insolering
Med shutdown input not isolated from output insolering
Shutdown input Non isolated input, dry contact 0,3 mA 4 V
Diagnostic relay Electromechanical relay 1000,0 mA 30 V
Service life 10 år 40 °C "80 % load"
Overspændingskategori III
II
Miljø
Standarder EN 62368-1
"EN/IEC 61204-3"
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
"UL 62368-1"
"CSA C22.2 No 62368-1"
CSA C22.2 No 107.1
"EN/IEC 62368-1"
Productcertificeringer CE
"cUL listed"
CUL recognized
RCM
"CB Scheme"
EAC
KC
"UKCA"
CURus
Driftshøjde "< 5000 m" overvoltage category III
Overvoltage category II
Chokmodstand "150 m/s²" til 11 milisekund
IP kapslingsklasse IP20
Ambient air temperature for operation -25…55 °C uden strømtab mounting position A < 2000 m
55…70 °C with current derating of 3.3 % per °C mounting position A < 2000 m
Klasse af beskyttelse against electric shock Klasse I
Forureningsgrad 2
Vibrationsmodstand 3.5 mm (f= 3…11,9 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
"20 m/s²" (f= 11,9…150 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
Electromagnetic immunity Immunity to electrostatic discharge - test level: 8 kV (kontaktafledning) conforming to "EN/IEC 61000-4-2"
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (luftafladning) conforming to "EN/IEC 61000-4-2"
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Immunity to conducted RF disturbances - test level: "5 V/m" (2...2.7 GHz) conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Immunity to conducted RF disturbances - test level: "5 V/m" ("2.7...6 GHz") conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Immunity til hurtig transients - test level: 4 kV (på input-output) conforming to "EN/IEC 61000-4-4"
Surge immunity test - test level: 4 kV (mellem strømforsyning og earth) conforming to "EN/IEC 61000-4-5"
Surge immunity test - test level: 3 kV (Imellem faser) conforming to "EN/IEC 61000-4-5"
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V (0.15...80 MHz) conforming to EN/IEC 61000-4-6
Immunity to magnetic fields - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to EN/IEC 61000-4-8
Immunity til spænding dips conforming to "EN/IEC 61000-4-11"
Disturbing field emission conforming to "EN 55016-2-3"
Limits til harmonic strøm emissions conforming to EN 61000-3-2
Conforming to "EN 55016-1-2"
Conforming to "EN 55016-2-1"
Elektromagnetisk stråling Conducted emissions i henhold til EN 61000-6-3
Radiated emissions i henhold til EN 61000-6-4
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,5 cm
Pakke 1 Længde 21,0 cm
Package 1 Length 22,2 cm
Pakke 1 Vægt 3,0 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 2
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 6,6 kg
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
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.