|
|
|
ABS7EC3B2
Relæ solidstate 24VDC Type2 input
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Advantys Telefast ABE7
|
Produkttype
|
Plug-in solid state relæ
|
Relætype
|
Indput relæ
|
Minimum ordered quantity
|
Sæt med 4
|
Produktinformationer
Reaktionstid
|
<= 0.05 ms fra tilstand 0 til 1
<= 0.4 ms fra tilstand 1 til 0
|
Bredde på trinstørrelser
|
12 mm
|
Produktet passer med
|
ABE7P16F310
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
|
Digital indgangsspænding
|
24 V DC, type 2
|
Digital udgangspænding
|
5...24 V DC
|
Vægt
|
0,014 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,2 cm
|
Package 1 Length
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
11 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
5,2 cm
|
Pakke 2 Længde
|
6,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
46 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
128
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,813 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|