|
|
|
ABT7ESM025B
Phaseo ABT7 Transformer. 230 V AC. 24 V AC. 250 VA
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUN. 20, 2024
|
|
|
Standard service udføres ikke længere JUN. 01, 2025
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
Modicon Transformer Economic
|
Produkttype
|
Sikkerheds og isolationstransformer
|
Mærkeeffekt i VA
|
250 VA
|
Indgangsspænding
|
230 V AC fase til fase, terminal(er): "L1-L2"
230 V AC enkel faset, terminal(er): "N-L1"
|
Udgangsspænding
|
24 V AC
|
Sekundærvikling
|
Enkel
|
Beskyttelsesdæksel
|
Uden
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…40 °C
|
Produktinformationer
Indgangsspændingsgrænser
|
"207...253 V"
|
Netfrekvensgrænse
|
47…63 Hz
|
Tolerance på indgangspænding
|
"+/- 15 V"
|
Effektivitet
|
89 %
|
Effekttab i W
|
30,9 W
|
Spænding variation ved nominel belastning
|
5.04 % ved 230 V
|
Vedvarende overspænding på udgang
|
0,063 (ingen belastning, hot state)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
6,25 %
|
Ingen belastning losses
|
12,3 W
|
Kortslutningsspænding
|
0,083
|
Output beskyttelse type
|
Imod overbelastning, beskyttelsesteknologi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Imod overspænding, beskyttelsesteknologi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Imod kortslutninger, beskyttelsesteknologi: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Tilslutningsklemmer
|
Til indgangsklemmer: skrue type terminaler, forbindelseskapacitet: 4 x 2.5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Til indgangs jordklemme: skrue type terminaler, forbindelseskapacitet: 1 x 2.5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Til udgangsklemmer: skrue type terminaler, forbindelseskapacitet: 2 x 2.5...2 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
|
Mærkning
|
CE
|
Fastgørelse
|
Ved 4 skruer diameter: 5 mm til vertikal panel, betjeningsposition: vandret
Ved 4 skruer diameter: 5 mm til vertikal panel, betjeningsposition: Lodret
Ved 4 skruer diameter: 5 mm til horisontal panel med reduktion til 90 %
|
Driftshøjde
|
3000 m
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse B
|
Bredde
|
97,0 mm
|
Højde
|
105,0 mm
|
Dybde
|
105,0 mm
|
Vægt
|
3,54 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
EAC
DNV-GL
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Omgivelsesdata
|
EMC i henhold til "IEC 62041"
Sikkerhed i henhold til EN 61558-1
Sikkerhed i henhold til EN 61558-2-6
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Relativ fugtighed
|
0…95 % igennem operation
|
Overspændingskategori
|
Klasse I i henhold til "VDE 0106-1"
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
3200 V mellem indgang og jord
3200 V mellem udgang og jord
5100 V imellem indgang og udgang
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
25,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
18,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,908 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
22
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
98,976 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|