Schneider-Electric
 
AL150HDS Billede - Schneider-electric
AL150HDS
Klemmesæt 3stk 15-150A P.pact H/J
El-nr. El-nr.: 
3322991001
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie StrømPact multistandard
Sortiment StrømPact
Produkttype Mekanisk lug
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Serien passer med StrømPact (StrømPact Multistandard) maksimalafbryder
Produktet passer med PowerPact H-Frame
Produktinformationer
[In] mærkestrøm 15…150 A
Materiale Aluminium
Montagemåde Med skruer
Placering af forbindelse Foran
Efterfølgende
Kabel material Aluminium
Copper
Antal pr. Sæt Sæt med 3
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,0 cm
Pakke 1 Længde 12,8 cm
Package 1 Length 20,5 cm
Pakke 1 Vægt 67,994 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 3,402 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland US
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager