|
|
|
ATS480D17Y
Altivar Soft Starter ATS480, 17A, 208…690V AC, styrespænding 110…230V AC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Altivar Soft Starter ATS480
|
Produkttype
|
Soft starter
|
Anvendelse
|
Asynkron motor
|
Produktspecifik applikation
|
Process and infrastructures
|
Enhedsforkortelse
|
ATS480
|
Antal faser
|
3 faser
|
Anvendelseskategori
|
AC-3A
"AC-53A"
|
Ue power supply voltage
|
208...690 V - 15...10 %
|
Power supply frequency
|
50...60 Hz "- 20...20 %"
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
Normal duty: 17,0 A 40 °C)
|
Rated current in heavy duty
|
12,0 A at 40 °C til heavy duty
|
Torque control
|
Sandt
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Motoreffekt i kW
|
4,0 kW ved 230 V i motor forsyning line normal duty
2,2 kW ved 230 V i motor forsyning line heavy duty
7,5 kW ved 400 V i motor forsyning line normal duty
5,5 kW ved 400 V i motor forsyning line heavy duty
7,5 kW ved "440 V" i motor forsyning line normal duty
5,5 kW ved "440 V" i motor forsyning line heavy duty
9,0 kW ved "500 V" i motor forsyning line normal duty
7,5 kW ved "500 V" i motor forsyning line heavy duty
9,0 kW ved "525 V" i motor forsyning line normal duty
7,5 kW ved "525 V" i motor forsyning line heavy duty
11,0 kW ved "660 V" i motor forsyning line normal duty
9,0 kW ved "660 V" i motor forsyning line heavy duty
15,0 kW ved "690 V" i motor forsyning line normal duty
11,0 kW ved "690 V" i motor forsyning line heavy duty
7,5 kW ved 230 V til motor delta terminals normal duty
5,5 kW ved 230 V til motor delta terminals heavy duty
15,0 kW ved 400 V til motor delta terminals normal duty
11,0 kW ved 400 V til motor delta terminals heavy duty
|
Motoreffekt i hp
|
3,0 hp ved 208 V normal duty
2,0 hp ved 208 V heavy duty
5,0 hp ved 230 V normal duty
3,0 hp ved 230 V heavy duty
10,0 hp ved "460 V" normal duty
7,5 hp ved "460 V" heavy duty
15,0 hp ved "575 V" normal duty
10,0 hp ved "575 V" heavy duty
|
Option kort
|
Kommunikations modul til Profibus DP V1
Kommunikations modul til Profinet
Kommunikations modul til Modbus TCP/EtherNet/IP
Kommunikations modul til CANopen daisy chain
Kommunikations modul til CANopen Sub-D
Kommunikations modul til CANopen open style
|
Produktinformationer
Enhedens forbindelse
|
I motor forsyning line
Til motor delta terminals
|
[Us] control circuit voltage
|
110...250 V AC 50/60 Hz - 15...10 %
|
Tilsyneladende effekt
|
0,06 kVA
|
Integrated motor overload protection
|
Sandt
|
Motor thermal protection class
|
Class 10E
|
Beskyttelsestype
|
Fase fejl: linie
Indbygget termisk beskyttelse: Motor
Thermal beskyttelse: starter
Current overload: Motor
Underload: Motor
Excessive starting time, locked rotor: Motor
Motor phase loss: Motor
Forsyning fase fejl: linie
Forsyning fase fejl: Motor
Thermal beskyttelse: Motor
|
Current limiting %In (5 x Ie maximum)
|
150…700 %
|
[In] Rated current pwr loss specifctn
|
17,0 A
|
Power loss static current independent
|
25,0 W
|
Power loss per device current dependent
|
38,0 W
|
Standarder
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-2
IEC 60664-1
|
Produktcertificeringer
|
CE
cULus
CCC
"UKCA"
RCM
EAC
DNV
ABS
BV
CCS
|
Mærkning
|
CE
CCC
UKCA
EAC
RCM
CULus
|
Styrespænding
|
24 V DC
|
Digital indgangsnummer
|
4
|
Digital indgangstype
|
(STOP) logic inputs, 3500 Ohm
(RUN) logic inputs, 3500 Ohm
(DI3) programmable as logic input, 3500 Ohm
(DI4) programmable as logic input, 3500 Ohm
|
Indgangsmuligheder
|
STOP: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
RUN: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
DI3: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
DI4: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
|
Digital indgangslogik
|
Programmable digital input på tilstand 0: < 5 V
|
Relæ output antal
|
3
|
Relæ output type
|
Relæ output "R1A" 1 NO
Relæ output "R1B" 1 NO
Relæ output RIC NO/NC programmable
|
Minimum sluttestrøm
|
100 mA ved 12 V DC til relæ output
|
Maksimum sluttestrøm
|
Relæ output 2 A ved "250 V" AC
Relæ output 2 A ved 30 V DC
|
Antal digitale udgange
|
2
|
Digital udgangstype
|
("DQ1") programmable digital output <= 30 V
("DQ2") programmable digital output <= 30 V
|
Adgangssystem
|
Open collector level 1 PLC i henhold til IEC 65A-68
|
Analoge Indgange
|
1
|
Analog indgangstype
|
AI1/PTC PTC/Pt 100 temperature probe
PTC2 PTC/Pt 100 temperature probe
PTC3 PTC/Pt 100 temperature probe
|
Analoge udgange
|
1
|
Analog udgangstype
|
Current output "AQ1": 0...20 mA or 0...10 V, impedans <500 Ohm
|
Protokol til kommunikationsport
|
Modbus serial
|
Forbindelsestype
|
"1 RJ45"
|
Kommunikation data link
|
Seriel
|
Fysisk interface
|
2-wire RS 485
|
Transmissionshastighed
|
1200...256000 bit/s
|
Transmissionsstel
|
RTU
|
Dataformat
|
8 bits, konfigurerbar odd, even eller ingen paritet
|
Polaritetstype
|
Ingen impedance til modbus serial
|
Antal adresser
|
0…227 til modbus serial
|
Tilgangsmetode
|
Slave modbus serial
|
Funktioner
|
External bypass control
Pre-heating
Smoke extraction
Multi-motor cascade
Second motor set
User management
Ports and services hardening
Security event logging
Cybersecure firmware update
Single direction
|
Display screen available
|
Sandt
|
Driftsstilling
|
Vertikal +/- 10 grad
|
Højde
|
275,0 mm
|
Bredde
|
160,0 mm
|
Dybde
|
203,0 mm
|
Vægt
|
4,9 kg
|
Miljø
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Emissionsstråling og udledelse level A i henhold til IEC 60947-4-2
Conducted and radiated emissions with bypass level B i henhold til IEC 60947-4-2
Damped oscillating waves Level 3 i henhold til IEC 61000-4-12
Elektrostatisk afladning Level 3 i henhold til IEC 61000-4-11
Immunity til elektrisk transients level 4 i henhold til IEC 61000-4-4
Immunity til radiated radio-elektrisk interference Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Voltage/current impulse Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
|
Forureningsgrad
|
Level 3
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV
|
Isolationsspænding [Ui]
|
690 V
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Relativ fugtighed
|
0…95 % uden kondens eller vand i henhold til "IEC 60068-2-3"
|
Temperatur ved drift
|
40…60 °C (med strømtab af 2 % pr. °C)
-15…40 °C (uden tab)
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Driftshøjde
|
<= 1000 m uden tab
> 1000...4000 m med strømtab 1 % pr. 100 m
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during storage)
|
1.75 mm at 2...9 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during transport)
|
1.75 mm at 2...9 Hz
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum acceleration under vibratory load (during storage)
|
15 m/s² at 200...500 Hz
10 m/s² at 9...200 Hz
|
Maximum acceleration under vibratory load (during transport)
|
15 m/s² at 200...500 Hz
10 m/s² at 9...200 Hz
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under shock load (during storage)
|
100 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under shock load (during transport)
|
100 m/s² at 11 ms
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
30 cm
|
Pakke 1 Længde
|
28 cm
|
Package 1 Length
|
37 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,216 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
75 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
62,8 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Opgraderbarhed
|
Opgraderede komponenter er til rådighed
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|