|
|
|
ATV320D15N4C
Frekvensomformer 15kW til maskin applikationer 3x400V kompakt byggeform
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Altivar Maskine ATV320
|
Produkttype
|
Frekvensomformer
|
Produktspecifik applikation
|
Komplekse maskiner
|
Variant
|
Standard version
|
Format på drev
|
Kompakt
|
Montagemåde
|
Vægmontering
|
Protokol til kommunikationsport
|
Modbus serial
CANopen
|
Option kort
|
Kommunikations modul, CANopen
Kommunikations modul, EtherCAT
Kommunikations modul, Profibus DP V1
Kommunikations modul, Profinet
Kommunikations modul, Ethernet powerlink
Kommunikations modul, EtherNet/IP
Kommunikations modul, DeviceNet
|
[Us] forsyningsspænding
|
380...500 V - 15...10 %
|
Nominel udgangsstrøm
|
33,0 A
|
Motoreffekt i kW
|
15,0 kW til heavy duty
|
EMC filter
|
Indbygget
|
IP beskyttelsesgrad
|
IP20
|
Produktinformationer
Digital indgangsnummer
|
7
|
Digital indgangstype
|
STO sikkerhedvridning fra, 24 V DC, impedans: 1.5 kOhm
DI1...DI6 logic inputs, 24 V DC (30 V)
DI5 programmerbar as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
|
Digital indgangslogik
|
Positiv logik (source)
Negativ logik (sink)
|
Antal digitale udgange
|
3
|
Digital udgangstype
|
Åben samler DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Åben samler DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
|
Analoge Indgange
|
3
|
Analog indgangstype
|
"AI1" voltage: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, opløsning 10 bits
"AI2" bipolar differential spænding: "+/- 10 V" DC, impedans: 30 kOhm, opløsning 10 bits
"AI3" strøm: 0...20 mA (or 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA eller andre mønstre ved konfigurering), impedans: 250 Ohm, opløsning 10 bits
|
Analoge udgange
|
1
|
Analog udgangstype
|
Software-konfigurerbar strøm "AQ1": 0...20 mA impedans 800 Ohm, opløsning 10 bits
Software-konfigurerbar spænding "AQ1": 0...10 V DC impedans 470 Ohm, opløsning 10 bits
|
Relæ output type
|
Konfigurerbar relæ logic "R1A" 1 NO elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R1B" 1 NC elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R1C"
Konfigurerbar relæ logic "R2A" 1 NO elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R2C"
|
Maksimum sluttestrøm
|
Relæ udgang "R1A, R1B, R1C" til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved "250 V" AC
Relæ udgang "R1A, R1B, R1C" til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved 30 V DC
Relæ udgang "R1A, R1B, R1C, R2A, R2C" til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved "250 V" AC
Relæ udgang "R1A, R1B, R1C, R2A, R2C" til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved 30 V DC
Relæ udgang R2A, R2C til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 5 A ved "250 V" AC
Relæ udgang R2A, R2C til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 5 A ved 30 V DC
|
Minimum sluttestrøm
|
Relæ udgang "R1A, R1B, R1C, R2A, R2C": 5 mA ved 24 V DC
|
Tilgangsmetode
|
Slave CANopen
|
4 quadrant operation possible
|
Sandt
|
Asynkron motorkontrol
|
Spændings/frekvens ratio, 5 points
Flux vector kontrol uden sensor, standard
Spændings/frekvens ratio - energibesparelse, kvardratisk U/f
Flux vector kontrol uden sensor - energibesparelse
Spændings/frekvens ratio, 2 points
|
Synkronmotorkontrol
|
Vector kontrol uden sensor
|
Transient overmoment
|
170…200 % af nominel motorvridningsmoment
|
Maximum output frequency
|
0,599 kHz
|
Accellerations- og nedreguleringsrampe
|
Linear
U
S
CUS
Ramp switching
Acceleration/deceleration ramp adaptation
Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
|
Motor kompensation
|
Automatik uanset belastning
Justerbar 0...300 %
Ikke tilgængelig i spænding/frekvens ratio (2 eller 5 points)
|
Frekens
|
"2...16 kHz" Justerbar
"4...16 kHz" med reducering
|
Nominel switching frekvens
|
4 kHz
|
Bremsning ved stilstand
|
Med DC indsprøjtning
|
Brake chopper integrated
|
Sandt
|
Optagen strøm
|
47,3 A ved "380 V" (heavy duty)
33,3 A ved "500 V" (heavy duty)
|
Maximum input current
|
47,3 A
|
Maximum output voltage
|
500 V
|
Tilsyneladende effekt
|
28,8 kVA ved "500 V" (heavy duty)
|
Netværksfrekvens
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Prospektiv kortslutningsstrøm Isc
|
22 kA
|
Base load current at high overload
|
33,0 A
|
Effekttab i W
|
Ventillator: 452,0 W ved "380 V" 4 kHz
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
Sandt
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
Falsk
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
Falsk
|
With safety function Safe Position (SP)
|
Falsk
|
With safety function Safe programmable logic
|
Falsk
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falsk
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
Sandt
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
Falsk
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
Sandt
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
Falsk
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
Falsk
|
Beskyttelsestype
|
Indgangsfase fejl: køre
Overspænding mellem output phases og earth: køre
Over varme beskyttelse: køre
Kortslutning mellem motor faser: køre
Thermal beskyttelse: køre
|
Bredde
|
180 mm
|
Højde
|
330 mm
|
Dybde
|
198,0 mm
|
Vægt
|
6,9 kg
|
Miljø
Driftsstilling
|
Vertikal +/- 10 grad
|
Produktcertificeringer
|
CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Mærkning
|
CE
"ATEX"
UL
CSA
EAC
RCM
|
Standarder
|
IEC 61800-5-1
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter level 4 i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Conducted radio-frekvens immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-6
Voltage dips and interruptions immunity test i henhold til IEC 61000-4-11
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S2 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Volumen på køleluft
|
156,0 m3/h
|
Overspændingskategori
|
III
|
Regulation loop
|
Justerbar PID regulator
|
Hastigheds nøjagtighed
|
+/- 10 % af nominal slip 0.2 Tn to Tn
|
Forureningsgrad
|
2
|
Ambient air transport temperature
|
-25…70 °C
|
Temperatur ved drift
|
-10…50 °C uden tab
50…60 °C med reducering
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
22,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
25,000 cm
|
Package 1 Length
|
42,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
7,785 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
57,500 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Opgraderbarhed
|
Opgraderede komponenter er til rådighed
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|