Schneider-Electric
 
ATV340D11N4S Billede - Schneider-electric
ATV340D11N4S
Frekvensomformer 11kW 400V 220% overmoment i 2 sek. med SERCOS
EAN-nr EAN-nr: 
3606489497880
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Altivar Machine ATV340"
Produkttype Frekvensomformer
Produktspecifik applikation Machine
Variant Standard version
Montagemåde Cabinet mount
Protokol til kommunikationsport Sercos
Modbus serial
Antal faser 3 faser
Tilslutningsfrekvens 50...60 Hz +/- 5 %
[Us] forsyningsspænding 380...480 V - 15...10 %
Nominel udgangsstrøm 24,0 A
Motoreffekt i kW 15 kW til normal duty
11 kW til heavy duty
Motoreffekt i hp 20 hp til normal duty
15 hp til heavy duty
EMC filter Class C3 EMC filter integrated
IP beskyttelsesgrad IP20
Produktinformationer
Digital indgangsnummer 5
Digital indgangstype "PTI" sikkerhedvridning fra: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
"DI1...DI5" separat indgang, 24 V DC (30 V), impedans: 3.5 kOhm
Number of preset speeds 16 preset hastighed
Antal digitale udgange 2,0
Digital udgangstype Programmable output "DQ1, DQ2" 30 V DC 100 mA
Analoge Indgange 2
Analog indgangstype "AI1" software-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, opløsning 12 bits
"AI1" software-configurable temperature probe or water level sensor
"AI1" software-konfigurerbar spænding: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, opløsning 12 bits
"AI2" software-konfigurerbar spænding: "- 10...10 V" DC, impedans: 31.5 kOhm, opløsning 12 bits
Analoge udgange 2
Analog udgangstype Software-konfigurerbar spænding "AQ1": 0...10 V DC impedans 470 Ohm, opløsning 10 bits
Software-konfigurerbar strøm "AQ1": 0...20 mA impedans 500 Ohm, opløsning 10 bits
Relæ output antal 2
Udgangsspænding <= strømforsyning spænding
Relæ output type Relæ output "R1A"
Relæ output "R1C" elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Relæ output "R2A"
Relæ output "R2C" elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Maksimum sluttestrøm Relæ udgang "R1C" til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved "250 V" AC
Relæ udgang "R1C" til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved 30 V DC
Relæ udgang "R1C" til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved "250 V" AC
Relæ udgang "R1C" til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved 30 V DC
Relæ udgang "R2C" til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 5 A ved "250 V" AC
Relæ udgang "R2C" til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 5 A ved 30 V DC
Relæ udgang "R2C" til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved "250 V" AC
Relæ udgang "R2C" til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved 30 V DC
Minimum sluttestrøm Relæ udgang "R1B": 5 mA ved 24 V DC
Relæ udgang "R2C": 5 mA ved 24 V DC
Fysisk interface 2-wire RS 485
Forbindelsestype "3 RJ45"
Tilgangsmetode Slave Modbus RTU
Transmissionshastighed 4.8 kbit/s
9.6 kbit/s
19.2 kbit/s
38.4 kbit/s
Transmissionsstel RTU
Antal adresser 1…247
Dataformat 8 bits, konfigurerbar odd, even eller ingen paritet
Polaritetstype Ingen impedance
4 quadrant operation possible Sandt
Asynkron motorkontrol Optimeret moment mode
Variable moment standard
Konstant moment standard
Synkronmotorkontrol Permanent magnet motor
Reluctance motor
Forureningsgrad 2 i henhold til "EN/IEC 61800-5-1"
Maximum output frequency 0,599 kHz
Accellerations- og nedreguleringsrampe Linear justerbar separat fra 0.01...9999 s
S, U eller tilpasset
Motor kompensation Ikke tilgængelig i permanent magnet motor lov
Justerbar
Kan blive undertrykt
Automatik uanset belastning
Frekens "2...16 kHz" Justerbar
"4...16 kHz" med reducering
Nominel switching frekvens 4 kHz
Bremsning ved stilstand Med DC indsprøjtning
Brake chopper integrated Sandt
Optagen strøm 28,8 A ved "380 V" (normal duty)
23,0 A ved 480 V (normal duty)
34,7 A ved "380 V" (heavy duty)
27,7 A ved 480 V (heavy duty)
Optagen strøm 34,7 A ved "380 V" uden linie choke (heavy duty)
27,7 A ved 480 V uden linie choke (heavy duty)
28,8 A ved "380 V" med ekstern linie choke (normal duty)
23 A ved 480 V med ekstern linie choke (normal duty)
21,9 A ved "380 V" med ekstern linie choke (heavy duty)
17,7 A ved 480 V med ekstern linie choke (heavy duty)
Maximum input current 34,7 A
Maximum output voltage 480 V
Tilsyneladende effekt 22,7 kVA ved 480 V (normal duty)
23 kVA ved 480 V (heavy duty)
Maks. transient strøm 35,2 A gennem 60 s (normal duty)
36 A gennem 60 s (heavy duty)
43,2 A gennem 2 s (normal duty)
43 A gennem 2 s (heavy duty)
Elektrisk tilslutning Skrue terminal, fastgørelseskapacitet: 0.2...2.5 mm² til kontrol
Skrue terminal, fastgørelseskapacitet: 4...25 mm² til line side
Skrue terminal, fastgørelseskapacitet: 4...25 mm² til DC bus
Skrue terminal, fastgørelseskapacitet: 2.5...25 mm² til Motor
Prospektiv kortslutningsstrøm Isc 22 kA
Base load current at high overload 24,0 A
Base load current at low overload 32,0 A
Effekttab i W Naturlig køling: 13 W ved "380 V" 4 kHz (heavy duty)
Tvangskøling: 241 W ved "380 V" 4 kHz (heavy duty)
Naturlig køling: 16 W ved "380 V" 4 kHz (normal duty)
Tvangskøling: 311 W ved "380 V" 4 kHz (normal duty)
Elektrisk tilslutning Control: skrue terminal 0.2...2.5 mm²/AWG 24...AWG 12
Line side: skrue terminal 4...25 mm²/AWG 10...AWG 3
DC bus: skrue terminal 4...25 mm²/AWG 10...AWG 3
Motor: skrue terminal 2.5...25 mm²/AWG 12...AWG 3
With safety function Safely Limited Speed (SLS) Sandt
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) Sandt
With safety function Safe Operating Stop (SOS) Falsk
With safety function Safe Position (SP) Falsk
With safety function Safe programmable logic Falsk
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) Falsk
With safety function Safe Stop 1 (SS1) Sandt
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) Falsk
With safety function Safe torque off (STO) Sandt
With safety function Safely Limited Position (SLP) Falsk
With safety function Safe Direction (SDI) Falsk
Beskyttelsestype Thermal beskyttelse: Motor
Safe torque off (STO): Motor
Motor phase loss: Motor
Thermal beskyttelse: køre
Safe torque off (STO): køre
Overvarme: køre
Overspænding: køre
Output overcurrent mellem motor phase and earth: køre
Output overcurrent mellem motor phases: køre
Short-circuit mellem motor phase and earth: køre
Kortslutning mellem motor faser: køre
Motor phase loss: køre
DC Bus overvoltage: køre
Forsyning overspænding: køre
Forsyning underspænding: køre
Input supply loss: køre
Exceeding limit speed: køre
Break on the control circuit: køre
Bredde 180,0 mm
Højde 385,0 mm
Dybde 249,0 mm
Vægt 9,5 kg
Vedvarende udgangsstrøm 32 A ved 4 kHz til normal duty
24 A ved 4 kHz til heavy duty
Miljø
Driftshøjde <= 3000 m with current derating above 1000m
Driftsstilling Vertikal +/- 10 grad
Produktcertificeringer UL
CSA
TÜV
EAC
"CTick"
Mærkning CE
Standarder "EN/IEC 61800-3"
"EN/IEC 61800-5-1"
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
"UL 618000-5-1"
UL 508C
Montagetype Med heved sink
Elektromagnetisk kompatibilitet Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter level 4 i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Conducted radio-frekvens immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-6
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 70 m/s² at 22 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 5 m/s² at 9...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...9 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Volumen på køleluft 128,0 m3/h
Afkølingsmåde Tvangskøling
Overspændingskategori "class III"
Regulation loop Justerbar PID regulator
Støjniveau 55,6 dB
Forureningsgrad 2
Ambient air transport temperature -40…70 °C
Temperatur ved drift -15…50 °C uden tab (vertikal postition)
50…60 °C med reducering (vertikal postition)
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -25…70 °C
Adskillelse Mellem strøm og kontrol terminaler
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 34,0 cm
Pakke 1 Længde 30,0 cm
Package 1 Length 56,0 cm
Pakke 1 Vægt 11,482 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland ID
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager