|
|
|
ATV630C13N4F
Frekvensomformer132kW 3x400V IP21 gulvmodel
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Altivar Proces ATV600
|
Produkttype
|
Frekvensomformer
|
Produktspecifik applikation
|
Proces og utilities
|
Enheds forkortelse
|
ATV630
|
Variant
|
Standard version
|
Anvendelse
|
Asynkron motor
Synchronous motors
|
EMC filter
|
Indbygget med 150 m motor kabel max i henhold til IEC 61800-3 category C3
|
IP kapslingsklasse
|
IP21 i henhold til IEC 61800-5-1
IP21 i henhold til IEC 60529
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
380...440 V
|
Afkølingsmåde
|
Tvangskøling
|
Tilslutningsfrekvens
|
50...60 Hz "- 5...5 %"
|
[Us] forsyningsspænding
|
380...440 V - 15...10 %
|
Motoreffekt i kW
|
132 kW (normal duty)
110 kW (heavy duty)
|
Optagen strøm
|
210 A ved 400 V (normal duty)
179 A ved 400 V (heavy duty)
244 A ved "380 V" (normal duty)
207 A ved "380 V" (heavy duty)
|
Prospektiv kortslutningsstrøm Isc
|
50 kA
|
Tilsyneladende effekt
|
160 kVA ved "440 V" (normal duty)
136 kVA ved "440 V" (heavy duty)
|
Vedvarende udgangsstrøm
|
250 A ved 2.5 kHz til normal duty
211 A ved 2.5 kHz til heavy duty
|
Asynkron motorkontrol
|
Konstant moment standard
Optimeret moment mode
Variable moment standard
|
Synkronmotorkontrol
|
Permanent magnet motor
Synchronous reluctance motor
|
Hastighed drev output frekvens
|
0,1…500 Hz
|
Nominel switching frekvens
|
2.5 kHz
|
Frekens
|
2.5...8 kHz med reducering
"2...8 kHz" Justerbar
|
Sikkerhedsfunktion
|
STO (safe torque off) "SIL 3"
|
Digital indgangslogik
|
16 preset hastighed
|
Protokol til kommunikationsport
|
Ethernet
Modbus serial
Modbus TCP
|
Option kort
|
Slot A: kommunikations modul, Profibus DP V1
Slot A: kommunikations modul, Profinet
Slot A: kommunikations modul, DeviceNet
Slot A: kommunikations modul, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A: kommunikations modul, CANopen daisy chain RJ45
Slot A: kommunikations modul, CANopen SUB-D 9
Slot A: kommunikations modul, CANopen skrueterminaler
Slot A/slot B: digital og analog I/O extension modul
Slot A/slot B: udgangs relæ udvidelsesmodul
Slot A: kommunikations modul, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Kommunikations modul, BACnet MS/TP
Kommunikations modul, Ethernet powerlink
|
Produktinformationer
Montagemåde
|
Gulvmonteret
|
Maks. transient strøm
|
275 A gennem 60 s (normal duty)
317 A gennem 60 s (heavy duty)
|
Antal faser
|
3 faser
|
Antal digitale udgange
|
0
|
Digital udgangstype
|
Relæ output "R1A, R1B, R1C" 250 V AC 3000 mA
Relæ output "R1A, R1B, R1C" 30 V DC 3000 mA
Relæ output R2A, R2C 250 V AC 5000 mA
Relæ output R2A, R2C 30 V DC 5000 mA
Relæ output "R3A, R3C" 250 V AC 5000 mA
Relæ output "R3A, R3C" 30 V DC 5000 mA
|
Udgangsspænding
|
<= strømforsyning spænding
|
Midletidig strøm boost
|
1.1 x In gennem 60 s (normal duty)
1.5 x In gennem 60 s (heavy duty)
|
Motor kompensation
|
Justerbar
Ikke tilgængelig i permanent magnet motor lov
Kan blive undertrykt
Automatik uanset belastning
|
Accellerations- og nedreguleringsrampe
|
Linear justerbar separat fra 0.01...9999 s
|
Fysisk interface
|
Ethernet
2-wire RS 485
|
Bremsning ved stilstand
|
Med DC indsprøjtning
|
Beskyttelsestype
|
Thermal beskyttelse: Motor
Safe torque off (STO): Motor
Motor fase brud: Motor
Thermal beskyttelse: køre
Safe torque off (STO): køre
Overvarme: køre
Overspænding mellem output phases og earth: køre
Overload af output spænding: køre
Kortslutningsbeskyttelse: køre
Motor fase brud: køre
Overvoltages på DC bus: køre
Forsyning overspænding: køre
Forsyning underspænding: køre
Forsyning fase fejl: køre
Overspeed: køre
Break on the control circuit: køre
|
Transmissionshastighed
|
"10, 100 Mbits"
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
|
Frekvensopløsning
|
Display enhed: 0.1 Hz
Analog indgang: 0.012/50 Hz
|
Transmissionsstel
|
RTU
|
Elektrisk tilslutning
|
Control: removable skrue terminals 0.5...1.5 mm²
Line side: M12 bar - 2 kabler 3 x 70 mm² minimum pr fase (normal duty)
Line side: M12 bar - 1 kabler 3 x 185 mm² maximum pr fase (normal duty)
Line side: M12 bar - 2 kabler 3 x 120 mm² maximum pr fase (normal duty)
Motor: M12 bar - 2 kabler 3 x 185 mm² maximum pr fase (normal duty)
Line side: M12 bar - 2 kabler 3 x 70 mm² minimum pr fase (heavy duty)
Line side: M12 bar - 1 kabler 3 x 185 mm² maximum pr fase (heavy duty)
Line side: M12 bar - 2 kabler 3 x 120 mm² maximum pr fase (heavy duty)
Motor: M12 bar - 2 kabler 3 x 185 mm² maximum pr fase (heavy duty)
Line side: M12 bar - 1 kabler 3 x 185 mm² minimum pr fase (normal duty)
Motor: M12 bar - 1 kabler 3 x 150 mm² minimum pr fase (normal duty)
Motor: M12 bar - 2 kabler 3 x 70 mm² minimum pr fase (normal duty)
Line side: M12 bar - 1 kabler 3 x 185 mm² minimum pr fase (heavy duty)
Motor: M12 bar - 1 kabler 3 x 120 mm² minimum pr fase (heavy duty)
Motor: M12 bar - 2 kabler 3 x 50 mm² minimum pr fase (heavy duty)
|
Stiktype
|
RJ45 (på grafisk terminal) til Ethernet/Modbus TCP
RJ45 (på grafisk terminal) til modbus serial
|
Dataformat
|
8 bits, konfigurerbar odd, even eller ingen paritet
|
Polaritetstype
|
Ingen impedance
|
Exchange mode
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
|
Antal adresser
|
1…247 til modbus serial
|
Tilgangsmetode
|
Slave Modbus TCP
|
Forsyning
|
Akstern forsyning til digital indgange: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
Intern forsyning til reference potentiometer (1 til 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
Intern forsyning til digital inputs og STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
|
Lokal indikering
|
For local diagnostic: 3 LED
For indbygget kommunikation status: 3 LED (to farvet)
For kommunikation modul status: 4 LEDs (to farvet)
For spænding tilstede: 1 LED (rød)
|
Bredde
|
400 mm
|
Højde
|
2150 mm
|
Dybde
|
605 mm
|
Vægt
|
310 kg
|
Analoge Indgange
|
3
|
Analog indgangstype
|
"AI1, AI2, AI3" software-konfigurerbar spænding: 0...10 V DC, impedans: 31.5 kOhm, opløsning 12 bits
"AI1, AI2, AI3" software-konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 250 Ohm, opløsning 12 bits
"AI2" spænding analog indgang: "- 10...10 V" DC, impedans: 31.5 kOhm, opløsning 12 bits
|
Digital indgangsnummer
|
8
|
Digital indgangstype
|
DI7, DI8 programmerbar as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
|
Indgangsmuligheder
|
DI1...DI6: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
DI5, DI6: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 65A-68
STOA, STOB: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
|
Digital indgangslogik
|
Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (tilstand 0), > 11 V (tilstand 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (tilstand 0), < 10 V (tilstand 1)
|
Analoge udgange
|
2
|
Analog udgangstype
|
Software-konfigurerbar spænding AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, opløsning 10 bits
Software-konfigurerbar strøm AQ1, AQ2: 0...20 mA, opløsning 10 bits
Software-konfigurerbar strøm "DQ-, DQ+": "30 V" DC
Software-konfigurerbar strøm "DQ-, DQ+": "100 mA"
|
Prøvevarighed
|
2 milisekund +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - separat indgang
5 milisekund "+/- 1 ms" (DI5, DI6) - separat indgang
5 milisekund +/- 0.1 ms ("AI1, AI2, AI3") - analog indgang
10 milisekund "+/- 1 ms" ("AO1") - analog udgang
|
Nøjagtighed
|
+/- 0.6 % "AI1, AI2, AI3" til en temperatur variation 60 °C analog indgang
"+/- 1 %" AO1, AO2 til en temperatur variation 60 °C analog udgang
|
Linearitetsfejl
|
"AI1, AI2, AI3": +/- 0.15 % af maksimum værdi til analog input
AO1, AO2: +/- 0.2 % til analog output
|
Relæ output antal
|
3
|
Relæ output type
|
Konfigurerbar relæ logic "R1": fejl relæ NO/NC elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R2": sequence relæ NO elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R3": sequence relæ NO elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
|
Opdateringstid
|
Relæ udgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
|
Minimum sluttestrøm
|
Relæ udgang R1, R2, R3: 5 mA ved 24 V DC
|
Maksimum sluttestrøm
|
Relæ udgang R1, R2, R3 til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved "250 V" AC
Relæ udgang R1, R2, R3 til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved 30 V DC
Relæ udgang R1, R2, R3 til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved "250 V" AC
Relæ udgang R1, R2, R3 til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved 30 V DC
|
Adskillelse
|
Mellem strøm og kontrol terminaler
|
Maximum output frequency
|
500 kHz
|
Maximum input current
|
244,0 A
|
Variable speed drive application selection
|
Bygnings HVAC Kompressor centrifugal
Fødevarer other application
Mining mineral and metal Ventilator
Mining mineral and metal Pumpe
Olie og gas Ventilator
Vand og spildevand other application
Bygnings HVAC screw compressor
Fødevarer Pumpe
Fødevarer Ventilator
Fødevarer atomization
Olie og gas electro submersible pump (ESP)
Olie og gas Vandpumpe
Olie og gas Benzinpumpe
Olie og gas kompressor til refinery
Vand og spildevand centrifuge pump
Vand og spildevand positive displacement pump
Vand og spildevand electro submersible pump (ESP)
Vand og spildevand screw pump
Vand og spildevand lobe compressor
Vand og spildevand screw compressor
Vand og spildevand Kompressor centrifugal
Vand og spildevand Ventilator
Vand og spildevand transportbånd
Vand og spildevand mixer
|
Motor power range AC-3
|
110…220 kW ved 380…440 V 3 faser
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Kapslingsmontage
|
Floor-standing
|
Miljø
Isolationsmodstand
|
> 1 MOhm 500 V DC til 1 minute til earth
|
Støjgrænse
|
69 dB i henhold til "86/188/EEC"
|
Effekttab i W
|
3150 W 2.5 kHz (normal duty)
2520 W 2.5 kHz (heavy duty)
|
Volumen på køleluft
|
720 m3/h
|
Driftsstilling
|
Vertikal +/- 10 grad
|
Maximum THDI
|
<48 % fuld belastning i henhold til IEC 61000-3-12
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter level 4 i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Conducted radio-frekvens immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-6
|
Forureningsgrad
|
2 i henhold til IEC 61800-5-1
|
Vibrationsmodstand
|
1.5 mm peak til peak (f= 2…13 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % Uden kondensering i henhold til "IEC 60068-2-3"
|
Temperatur ved drift
|
-15…40 °C (uden tab)
40…50 °C (med reducering)
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Driftshøjde
|
<= 1000 m uden tab
1000...4800 m med strømtab 1 % pr. 100 m
|
Produktcertificeringer
|
ATEX
EAC
C-Tick
|
Mærkning
|
CE
|
Standarder
|
IEC 60204-1
IEC 61800-2
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
|
Overspændingskategori
|
III
|
Regulation loop
|
Justerbar PID regulator
|
Støjniveau
|
69 dB
|
Forureningsgrad
|
2
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
258,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
85,0 cm
|
Package 1 Length
|
75,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
350,0 kg
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
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|