|
|
|
ATV930D30M3
Frekvensomformer - ATV930 - 30kW - 200/240V- med bremseenhed- IP21
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Altivar Proces ATV900
|
Enhedens anvendelse
|
Industri applikation
|
Produkttype
|
Frekvensomformer
|
Anvendelse
|
Synchronous motors
Asynkron motor
|
Produktspecifik applikation
|
Process for industrial
|
Variant
|
Med bremse chopper
Standard version
|
Faseantal
|
3 faser
|
Montagemåde
|
Vægmontering
|
Protokol til kommunikationsport
|
Modbus TCP
Modbus serial
EtherNet/IP
|
[Us] forsyningsspænding
|
200...240 V - 15...10 %
|
Motoreffekt i kW
|
30,0 kW til normal duty
22,0 kW til heavy duty
|
Vedvarende udgangsstrøm
|
123 A ved 2.5 kHz til normal duty
92,6 A ved 2.5 kHz til heavy duty
|
EMC filter
|
Indbygget
With EMC plate option
|
IP beskyttelsesgrad
|
"IP21"
|
Tæthedsgrad
|
UL type 1
|
Option module
|
Slot A: kommunikations modul til Profibus DP V1
Slot A: kommunikations modul til Profinet
Slot A: kommunikations modul til DeviceNet
Slot A: kommunikations modul til EtherCAT
Slot A: kommunikations modul til CANopen daisy chain RJ45
Slot A: kommunikations modul til CANopen SUB-D 9
Slot A: kommunikations modul til CANopen skrueterminaler
Slot A/slot B/slot C: digital og analog I/O extension modul
Slot A/slot B/slot C: udgangs relæ udvidelsesmodul
Slot B: 5/12 V digital encoder interface modul
Slot B: analog encoder interface modul
Slot B: resolver encoder interface modul
Kommunikations modul til Ethernet powerlink
|
Digital indgangslogik
|
16 preset hastighed
|
Asynkron motorkontrol
|
Variable moment standard
Optimeret moment mode
Konstant moment standard
|
Synkronmotorkontrol
|
Permanent magnet motor
Synchronous reluctance motor
|
Maximum output frequency
|
599 Hz
|
Frekens
|
1...8 kHz Justerbar
2.5...8 kHz med reducering
|
Nominel switching frekvens
|
2.5 kHz
|
Optagen strøm
|
104,7 A ved "200 V" (normal duty)
78,3 A ved "200 V" (heavy duty)
88,6 A ved 240 V (normal duty)
67,1 A ved 240 V (heavy duty)
|
Tilsyneladende effekt
|
36,8 kVA ved 240 V (normal duty)
27,9 kVA ved 240 V (heavy duty)
|
Maks. transient strøm
|
147,6 A gennem 60 s (normal duty)
138,9 A gennem 60 s (heavy duty)
|
Netværksfrekvens
|
50...60 Hz
|
Prospektiv kortslutningsstrøm Isc
|
50 kA
|
Produktinformationer
Digital indgangsnummer
|
10
|
Digital indgangstype
|
DI1...DI8 programmering, 24 V DC (<= 30 V), impedans: 3.5 kOhm
DI7, DI8 programmerbar as pulse input: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V)
STOA, STOB sikkerhedvridning fra, 24 V DC (<= 30 V), impedans: > 2.2 kOhm
|
Antal digitale udgange
|
2
|
Digital udgangstype
|
Logisk udgang DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programmerbar puls udgang DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logisk udgang DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
|
Analoge Indgange
|
3
|
Analog indgangstype
|
"AI1, AI2, AI3" software-konfigurerbar spænding: 0...10 V DC, impedans: 30 kOhm, opløsning 12 bits
"AI1, AI2, AI3" software-konfigurerbar strøm: 0...20 mA/4...20 mA, impedans: 250 Ohm, opløsning 12 bits
|
Analoge udgange
|
2
|
Analog udgangstype
|
Software-konfigurerbar spænding AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedans 470 Ohm, opløsning 10 bits
Software-konfigurerbar strøm AQ1, AQ2: 0...20 mA impedans 500 Ohm, opløsning 10 bits
|
Relæ output antal
|
3
|
Relæ output type
|
Konfigurerbar relæ logic "R1": fejl relæ NO/NC elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R2": sequence relæ NO elektrisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Konfigurerbar relæ logic "R3": sequence relæ NO elektrisk holdbarhed 1000000 kredsløb
|
Maksimum sluttestrøm
|
Relæ udgang "R1" til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved "250 V" AC
Relæ udgang "R1" til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 3 A ved 30 V DC
Relæ udgang "R1" til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved "250 V" AC
Relæ udgang "R1" til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved 30 V DC
Relæ udgang R2, R3 til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 5 A ved "250 V" AC
Relæ udgang R2, R3 til modstandsdygtig belastning, cos phi = 1: 5 A ved 30 V DC
Relæ udgang R2, R3 til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved "250 V" AC
Relæ udgang R2, R3 til inductiv belastning, cos phi = 0,4 og L/R = 7 milisekund: 2 A ved 30 V DC
|
Minimum sluttestrøm
|
Relæ udgang R1, R2, R3: 5 mA ved 24 V DC
|
Fysisk interface
|
Ethernet
2-wire RS 485
|
Forbindelsestype
|
2 RJ45
"1 RJ45"
|
Tilgangsmetode
|
Slave Modbus TCP
|
Transmissionshastighed
|
"10, 100 Mbits"
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
|
Transmissionsstel
|
RTU
|
Antal adresser
|
1…247
|
Dataformat
|
8 bits, konfigurerbar odd, even eller ingen paritet
|
Polaritetstype
|
Ingen impedance
|
4 quadrant operation possible
|
Sandt
|
Accellerations- og nedreguleringsrampe
|
Linear justerbar separat fra 0.01...9999 s
|
Motor kompensation
|
Automatik uanset belastning
Justerbar
Kan blive undertrykt
Ikke tilgængelig i permanent magnet motor lov
|
Bremsning ved stilstand
|
Med DC indsprøjtning
|
Brake chopper integrated
|
Sandt
|
Maximum input current
|
104,7 A
|
Maximum output voltage
|
240,0 V
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Base load current at high overload
|
92,6 A
|
Base load current at low overload
|
123,0 A
|
Effekttab i W
|
Naturlig køling: 129 W ved "200 V" 2.5 kHz
Tvangskøling: 862 W ved "200 V" 2.5 kHz
|
With safety function Safely Limited Speed (SLS)
|
Sandt
|
With safety function Safe brake management (SBC/SBT)
|
Sandt
|
With safety function Safe Operating Stop (SOS)
|
Falsk
|
With safety function Safe Position (SP)
|
Falsk
|
With safety function Safe programmable logic
|
Falsk
|
With safety function Safe Speed Monitor (SSM)
|
Falsk
|
With safety function Safe Stop 1 (SS1)
|
Sandt
|
With sft fct Safe Stop 2 (SS2)
|
Falsk
|
With safety function Safe torque off (STO)
|
Sandt
|
With safety function Safely Limited Position (SLP)
|
Falsk
|
With safety function Safe Direction (SDI)
|
Falsk
|
Beskyttelsestype
|
Thermal beskyttelse: Motor
Safe torque off (STO): Motor
Motor fase brud: Motor
Thermal beskyttelse: køre
Safe torque off (STO): køre
Overvarme: køre
Overspænding mellem output phases og earth: køre
Overload af output spænding: køre
Kortslutningsbeskyttelse: køre
Motor fase brud: køre
Overvoltages på DC bus: køre
Forsyning overspænding: køre
Forsyning underspænding: køre
Forsyning fase fejl: køre
Overspeed: køre
Break on the control circuit: køre
|
Antal pr. Sæt
|
1
|
Bredde
|
290 mm
|
Højde
|
922 mm
|
Dybde
|
325,5 mm
|
Vægt
|
57,6 kg
|
Elektrisk tilslutning
|
Control: skrue terminal 0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16
Line side: skrue terminal 70...120 mm²/AWG 1/0...250 kcmil
DC bus: skrue terminal 70...120 mm²/AWG 1/0...250 kcmil
Motor: skrue terminal 70...120 mm²/AWG 2/0...250 kcmil
|
Transmissionsstørrelse
|
10/100 Mbit/s til Ethernet IP/Modbus TCP
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s til modbus serial
|
Exchange mode
|
Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet IP/Modbus TCP
|
Dataformat
|
8 bits, konfigurerbar odd, even eller ingen paritet til modbus serial
|
Polaritetstype
|
Ingen impedance til modbus serial
|
Antal adresser
|
1…247 til modbus serial
|
Forsyning
|
Akstern forsyning til digital indgange: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
Intern forsyning til reference potentiometer (1 til 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
Intern forsyning til digital inputs og STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, beskyttelsestype: overload og short-circuit beskyttelse
|
Lokal indikering
|
Local diagnostic: 3 LED (mono/dual colour)
Indbygget kommunikation status: 5 LED (to farvet)
Kommunikation modul status: 2 LED (to farvet)
Spænding tilstede: 1 LED (rød)
|
Indgangsmuligheder
|
DI1...DI8: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
DI7, DI8: pulse indgang level 1 PLC i henhold til IEC 65A-68
STOA, STOB: separat indgang level 1 PLC i henhold til IEC 61131-2
|
Digital indgangslogik
|
Positiv logik (source) (DI1...DI8), < 5 V (tilstand 0), > 11 V (tilstand 1)
Negativ logik (sink) (DI1...DI8), > 16 V (tilstand 0), < 10 V (tilstand 1)
Positiv logik (source) (DI7, DI8), < 0.6 V (tilstand 0), > 2.5 V (tilstand 1)
Positiv logik (source) (STOA, STOB), < 5 V (tilstand 0), > 11 V (tilstand 1)
|
Prøvevarighed
|
2 milisekund +/- 0.5 ms (DI1...DI8) - separat indgang
5 milisekund "+/- 1 ms" (DI7, DI8) - pulse indgang
1 milisekund "+/- 1 ms" ("AI1, AI2, AI3") - analog indgang
5 milisekund "+/- 1 ms" (AQ1, AQ2) - analog udgang
|
Nøjagtighed
|
+/- 0.6 % "AI1, AI2, AI3" til en temperatur variation 60 °C analog indgang
"+/- 1 %" AQ1, AQ2 til en temperatur variation 60 °C analog udgang
|
Linearitetsfejl
|
"AI1, AI2, AI3": +/- 0.15 % af maksimum værdi til analog input
AQ1, AQ2: +/- 0.2 % til analog output
|
Opdateringstid
|
Relæ udgang (R1, R2, R3): 5 ms (+/- 0.5 ms)
|
Adskillelse
|
Mellem strøm og kontrol terminaler
|
Miljø
Driftshøjde
|
<= 1000 m uden tab
1000...4800 m med strømtab 1 % pr. 100 m
|
Driftsstilling
|
Vertikal +/- 10 grad
|
Produktcertificeringer
|
TÜV
UL
CSA
|
Mærkning
|
CE
|
Standarder
|
UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
|
Maximum THDI
|
<48 % fra 80...100 % af belastning i henhold til IEC 61000-3-12
|
Montagetype
|
Enclosed
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Immunitetstest overfor elektrostatisk afladning Level 3 i henhold til IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-3
Immunitetstest overfor hurtige elektriske transienter level 4 i henhold til IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-5
Conducted radio-frekvens immunity test Level 3 i henhold til IEC 61000-4-6
|
Environmental class (during operation)
|
Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
|
Maximum acceleration under shock impact (during operation)
|
150 m/s² at 11 ms
|
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation)
|
10 m/s² at 13...200 Hz
|
Maximum deflection under vibratory load (during operation)
|
1.5 mm at 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Volumen på køleluft
|
295 m3/h
|
Overspændingskategori
|
III
|
Regulation loop
|
Justerbar PID regulator
|
Isolationsmodstand
|
> 1 MOhm 500 V DC til 1 minute til earth
|
Støjgrænse
|
68,3 dB i henhold til "86/188/EEC"
|
Vibrationsmodstand
|
1.5 mm peak til peak (f= 2…13 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
|
Modstandsdygtighed overfor stød
|
15 gn til 11 milisekund i henhold til IEC 60068-2-27
|
Miljømæssige egenskaber
|
Kemisk forureningsmodstand klasse 3C3 i henhold til IEC 60721-3-3
Støv forureningsmodstand klasse 3S3 i henhold til IEC 60721-3-3
|
Relativ fugtighed
|
5…95 % Uden kondensering i henhold til "IEC 60068-2-3"
|
Temperatur ved drift
|
-15…50 °C (uden tab)
50…60 °C (med reducering)
|
Støjniveau
|
68,3 dB
|
Forureningsgrad
|
2
|
Ambient air transport temperature
|
-40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
59,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
46,0 cm
|
Package 1 Length
|
114,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
80,0 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Opgraderbarhed
|
Opgraderede komponenter er til rådighed
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|