|
|
|
AZ5DE025
LEDNINGSAFSLUTNING DOBBELT
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
Linergy
|
Produkttype
|
Kabelende
|
Kabelendestørrelse
|
Medium
|
Standarder
|
NF C 63-023
|
Emballering
|
Dispenser pack
|
Antal pr. Sæt
|
5 sæt af 50
|
Ledertværsnit
|
2,5 mm²
|
Produktinformationer
Kabel afslutning type
|
Twi conductor
|
Yderligere oplysninger
|
Uden marker tag holder
|
Farve
|
Grå
|
Materiale og farve på frontring
|
Halogenfri plastik
|
Tube material
|
Kobber i henhold til "ISO 1337"
|
Antal kabler
|
2
|
AWG tværsnit
|
"AWG 14"
|
Bezel size
|
Ø 4.2 x 7.8 mm
|
Rørdiameter
|
3,2 mm
|
Længde
|
18,5 mm
|
Rørlængde
|
10 mm
|
Vægt
|
0,145 kg
|
Miljø
Produktcertificeringer
|
cCSAus
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…105 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
0,400 cm
|
Pakke 1 Længde
|
0,400 cm
|
Package 1 Length
|
2,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
0,500 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
250
|
Pakke 2 Højde
|
13,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
7,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
12,600 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
126,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S04
|
Antal enheder i pakke 3
|
10000
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
6,392 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|