|
|
|
BCH2LD0433CA5C
Servomotor BCH, 60mm, 400W med oliepakning, med not, korte kabler og stik
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Lexium 28
|
Enhedsforkortelse
|
BCH2
|
Produkttype
|
Servo motor
|
Produktinformationer
Maks. Mekanisk hastighed
|
5000 rpm
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
220 V
110 V
|
Antal faser
|
Tre faset
Enkel faset
|
Continuous stalle strøm
|
2,19 A
|
Vedblivende momentudfald
|
1,27 N.m til LXM26D ved 2,6 A, 220 V, enkel faset
1,27 N.m til LXM26D ved 2,6 A, 220 V, tre faset
1,27 N.m til "LXM28..." ved 2,6 A, 220 V, enkel faset
1,27 N.m til "LXM28..." ved 2,6 A, 220 V, tre faset
1,27 N.m til "LXM28..." ved 5,7 A, 110 V, enkel faset
|
Vedvarende effekt
|
400 W
|
Største moment ved udfald
|
3,81 N.m til LXM26D ved 2,6 A, 220 V, enkel faset
3,81 N.m til LXM26D ved 2,6 A, 220 V, tre faset
3,81 N.m til "LXM28..." ved 2,6 A, 220 V, enkel faset
3,81 N.m til "LXM28..." ved 2,6 A, 220 V, tre faset
3,81 N.m til "LXM28..." ved 5,7 A, 110 V, enkel faset
|
Nominel udgangseffekt
|
400 W til LXM26D ved 2,6 A, 220 V, enkel faset
400 W til LXM26D ved 2,6 A, 220 V, tre faset
400 W til "LXM28..." ved 2,6 A, 220 V, enkel faset
400 W til "LXM28..." ved 2,6 A, 220 V, tre faset
400 W til "LXM28..." ved 5,7 A, 110 V, enkel faset
|
Nominel drejningsmoment
|
1,27 N.m til LXM26D ved 2,6 A, 220 V, enkel faset
1,27 N.m til LXM26D ved 2,6 A, 220 V, tre faset
1,27 N.m til "LXM28..." ved 2,6 A, 220 V, enkel faset
1,27 N.m til "LXM28..." ved 2,6 A, 220 V, tre faset
1,27 N.m til "LXM28..." ved 5,7 A, 110 V, enkel faset
|
Nominel hastighed
|
3000 rpm til LXM26D ved 2,6 A, 220 V, enkel faset
3000 rpm til LXM26D ved 2,6 A, 220 V, tre faset
3000 rpm til "LXM28..." ved 2,6 A, 220 V, enkel faset
3000 rpm til "LXM28..." ved 2,6 A, 220 V, tre faset
3000 rpm til "LXM28..." ved 5,7 A, 110 V, enkel faset
|
Maks. Irms strøm
|
7,76 A til "LXM28..." ved 0,4 kW, 220 V
7,76 A til "LXM28..." ved 0,4 kW, 110 V
|
Maksimum permanent strøm
|
2,5 A
|
Kompatibilitet
|
LXM26D servo drive motor ved 0,4 kW, 220 V, enkel faset
LXM26D servo drive motor ved 0,4 kW, 220 V, tre faset
"LXM28..." servo drive motor ved 0,4 kW, 220 V, enkel faset
"LXM28..." servo drive motor ved 0,4 kW, 220 V, tre faset
"LXM28..." servo drive motor ved 0,4 kW, 110 V, enkel faset
|
Akselende
|
Keyed
|
Akseldiameter
|
14 mm
|
Aksellængde
|
30 mm
|
Key width
|
5 mm
|
Feedbagtype
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Holdebremse
|
Uden
|
Montagetilbehør
|
Asian standard flange
|
Motor flange størrelse
|
60 mm
|
Elektrisk tilslutning
|
Free lead
|
Konstant moment
|
0,58 N.m/A ved 20 °C
|
Back emf constant
|
35 V/krpm ved 20 °C
|
Rotor inerti
|
0,27 kg.cm²
|
Stator modstand
|
5,2 Ohm ved 20 °C
|
Stator inductance
|
12 mH ved 20 °C
|
Stator elektrisk tid konstant
|
2,31 milisekund ved 20 °C
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"200 N" ved 3000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
70 N
|
Bremse pull-i strøm
|
11,2 W
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
129 mm
|
Antal af motorblokke
|
2
|
Centreret kravediameter
|
50 mm
|
Centreret kravedybde
|
5,5 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
5,5 mm
|
Diameter af montage huller
|
70 mm
|
Distance shaft shoulder-flange
|
5,5 mm
|
Vægt
|
1,45 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…40 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,361 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14,673 cm
|
Package 1 Length
|
26,899 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,851 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S06
|
Antal enheder i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Højde
|
73,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
84,0 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
|
|