|
|
|
BCH2LH1033CA6C
Servomotor BCH, 100mm, 1000W med oliepakning, med not, lige stik
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Lexium 28
|
Enhedsforkortelse
|
BCH2
|
Produkttype
|
Servo motor
|
Produktinformationer
Maks. Mekanisk hastighed
|
5000 rpm
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
220 V
|
Antal faser
|
Enkel faset
Tre faset
|
Continuous stalle strøm
|
5,83 A
|
Vedblivende momentudfald
|
3,18 N.m til LXM26D ved 7 A, 220 V, enkel faset
3,18 N.m til LXM26D ved 7 A, 220 V, tre faset
3,18 N.m til "LXM28..." ved 7 A, 220 V, enkel faset
3,18 N.m til "LXM28..." ved 7 A, 220 V, tre faset
|
Vedvarende effekt
|
1000 W
|
Største moment ved udfald
|
9,54 N.m til LXM26D ved 7 A, 220 V, enkel faset
9,54 N.m til LXM26D ved 7 A, 220 V, tre faset
9,54 N.m til "LXM28..." ved 7 A, 220 V, enkel faset
9,54 N.m til "LXM28..." ved 7 A, 220 V, tre faset
|
Nominel udgangseffekt
|
1000 W til LXM26D ved 7 A, 220 V, enkel faset
1000 W til LXM26D ved 7 A, 220 V, tre faset
1000 W til "LXM28..." ved 7 A, 220 V, enkel faset
1000 W til "LXM28..." ved 7 A, 220 V, tre faset
|
Nominel drejningsmoment
|
3,18 N.m til LXM26D ved 7 A, 220 V, enkel faset
3,18 N.m til LXM26D ved 7 A, 220 V, tre faset
3,18 N.m til "LXM28..." ved 7 A, 220 V, enkel faset
3,18 N.m til "LXM28..." ved 7 A, 220 V, tre faset
|
Nominel hastighed
|
3000 rpm til LXM26D ved 7 A, 220 V, enkel faset
3000 rpm til LXM26D ved 7 A, 220 V, tre faset
3000 rpm til "LXM28..." ved 7 A, 220 V, enkel faset
3000 rpm til "LXM28..." ved 7 A, 220 V, tre faset
|
Maks. Irms strøm
|
18,9 A til "LXM28..." ved 1 kW, 220 V
|
Maksimum permanent strøm
|
6,64 A
|
Kompatibilitet
|
LXM26D servo drive motor ved 1 kW, 220 V, enkel faset
LXM26D servo drive motor ved 1 kW, 220 V, tre faset
"LXM28..." servo drive motor ved 1 kW, 220 V, enkel faset
"LXM28..." servo drive motor ved 1 kW, 220 V, tre faset
|
Akselende
|
Keyed
|
Akseldiameter
|
22 mm
|
Aksellængde
|
45 mm
|
Key width
|
8 mm
|
Feedbagtype
|
20 bits single turn absolute encoder
|
Holdebremse
|
Uden
|
Montagetilbehør
|
Asian standard flange
|
Motor flange størrelse
|
100 mm
|
Elektrisk tilslutning
|
Connector MIL
|
Konstant moment
|
0,55 N.m/A ved 20 °C
|
Back emf constant
|
33 V/krpm ved 20 °C
|
Rotor inerti
|
2,4 kg.cm²
|
Stator modstand
|
0,67 Ohm ved 20 °C
|
Stator inductance
|
4,2 mH ved 20 °C
|
Stator elektrisk tid konstant
|
6,27 milisekund ved 20 °C
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"570 N" ved 3000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
"200 N"
|
Bremse pull-i strøm
|
10,4 W
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
153,5 mm
|
Antal af motorblokke
|
1
|
Centreret kravediameter
|
95 mm
|
Centreret kravedybde
|
7 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
9,2 mm
|
Diameter af montage huller
|
115 mm
|
Distance shaft shoulder-flange
|
7 mm
|
Vægt
|
4,6 kg
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP50 IM V3
IP65 IM B5, IM V1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-20…40 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
18,1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
23,0 cm
|
Package 1 Length
|
36,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,47 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
|
|