[In] mærkestrøm
|
80 A
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
Skærmet pols description
|
2t
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Brydeevne
|
D
|
Brydeevne
|
25 kA ved "208Y/120 V" AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
18 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
Icu 25 kA ved 480/277 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
Icu 14 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
18 kA ved "600Y/347 V" AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
14 kA ved 250 V DC i henhold til UL 489
25 kA
Icu 18 kA
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
525 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
25 kA ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
14 kA ved 500...525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
18 kA ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
18 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
8 kV i henhold til IEC 60947-2
|
Trip enhed technology
|
Termo-magnetiskTM-D,
|
Continuous current rating
|
80 %
|
Isolationsspænding [Ui]
|
800 V i henhold til IEC 60947-2
|
Udløserelæ navn
|
TM-D
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til IEC 60947-2
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
Mechanical durability
|
15000 kredsløb i henhold til IEC 947-1 Annex K ed 5.2
|
Electrical durability
|
10000 kredsløb i henhold til IEC 947-1 Annex K ed 5.2 ved "440 V" "In"
|
Afstand imellem tilslutninger
|
27 mm
|
AWG størrelse
|
AWG 6...AWG 2/0 fine stranded aluminium/copper
"AWG 14...AWG 3/0" rigid or stranded aluminium/copper
|
Lokal indikering
|
Presence of auxiliary contacts: flag (grøn)
|
Montage
|
Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
Med skruer (plade)
|
Elektrisk tilslutning
|
Everlink lug, linie
Everlink lug, load
|
Tilspændingsmoment
|
5 N.m til 2,5…16 mm² (AWG 14...AWG 4)
9 N.m til 25…95 mm² (AWG 3...AWG 3/0)
|
Antal af slots
|
1 spor til auxiliary switch OF (plug-in)
1 spor til volt release "MN or MX" (plug-in)
|
Power wire stripping length
|
20 mm
|
Farve
|
Grå (RAL 7016)
|
Antal moduler á 9 mm
|
6
|
Højde
|
137 mm
|
Bredde
|
54 mm
|
Dybde
|
80 mm
|
Vægt
|
0,769 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Til beskyttelse af
|
HACR rated
|