Schneider-Electric
 
BDL26100LU Billede - Schneider-electric
BDL26100LU
Maksimalafbryder, PowerPact B, 100A, 2 polet, 600Y/347VAC, 14kA, kabelsko, termisk magnetisk, 80%, tilslutn. for styreledning i top
El-nr. El-nr.: 
3322749949
EAN-nr EAN-nr: 
3606481148872
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment StrømPact
Produktnavn PowerPact B
Enhedsforkortelse BD 100
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Produktinformationer
[In] mærkestrøm 100 A
Polbeskrivelse 2P
Skærmet pols description 2t
Type af betjening Vippearm
Brydeevne D
Brydeevne 25 kA ved "208Y/120 V" AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
18 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
Icu 25 kA ved 480/277 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
Icu 14 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
18 kA ved "600Y/347 V" AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
14 kA ved 250 V DC i henhold til UL 489
25 kA
Icu 18 kA
[Ue] Nominel driftsspænding 525 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 489
Netværksfrekvens 50/60 Hz
[Ics] Nominel brydeevne 25 kA ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
14 kA ved 500...525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
18 kA ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
18 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 8 kV i henhold til IEC 60947-2
Trip enhed technology Termo-magnetiskTM-D,
Continuous current rating 80 %
Isolationsspænding [Ui] 800 V i henhold til IEC 60947-2
Udløserelæ navn TM-D
Egnet for adskillelse Ja i henhold til IEC 60947-2
Anvendelseskategori Kategori A
Mechanical durability 15000 kredsløb i henhold til IEC 947-1 Annex K ed 5.2
Electrical durability 10000 kredsløb i henhold til IEC 947-1 Annex K ed 5.2 ved "440 V" "In"
Afstand imellem tilslutninger 27 mm
AWG størrelse AWG 6...AWG 2/0 fine stranded aluminium/copper
"AWG 14...AWG 3/0" rigid or stranded aluminium/copper
Lokal indikering Presence of auxiliary contacts: flag (grøn)
Montage Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
Med skruer (plade)
Elektrisk tilslutning Everlink lug, linie
Everlink lug, load
Tilspændingsmoment 5 N.m til 2,5…16 mm² (AWG 14...AWG 4)
9 N.m til 25…95 mm² (AWG 3...AWG 3/0)
Antal af slots 1 spor til auxiliary switch OF (plug-in)
1 spor til volt release "MN or MX" (plug-in)
Power wire stripping length 20 mm
Farve Grå (RAL 7016)
Antal moduler á 9 mm 6
Højde 137 mm
Bredde 54 mm
Dybde 80 mm
Vægt 0,769 kg
Antal pr. Sæt Sæt med 1
Til beskyttelse af HACR rated
Miljø
Kvalitetsmærker CE
Standarder EN/IEC 60947-5-1
"EN/IEC 60947-2"
Nema AB1
CSA C22.2 antal 5
UL 489
"GB 14048.2"
NMX J-266
Productcertificeringer UL
IEC
CCC
EAC
CSA
NOM
IP kapslingsklasse Låg: IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Driftshøjde 2000 m uden derating
5000 m med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,096 cm
Pakke 1 Længde 11,938 cm
Package 1 Length 20,574 cm
Pakke 1 Vægt 680,389 g
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
PVC-fri Ja
Halogenindhold Halogenfrit produkt
Logistik informationer
Oprindelsesland MX
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager