|
|
|
BMH0701T16A2A
Lexium BMH 3-faset servomotor 70 mm uden bremse og med not 1,4 Nm og maks 8000 rpm Nominel udgangseffekt 450W
|
|
|
Egenskaber
Enhedsforkortelse
|
BMH
|
Produkttype
|
Servo motor
|
Maks. Mekanisk hastighed
|
8000 rpm
|
Vedblivende momentudfald
|
1,4 N.m til LXM32.U90M2 ved 3 A, 230 V, enkel faset
1,4 N.m til LXM32.D18M2 ved 6 A, 115 V, enkel faset
|
Største moment ved udfald
|
4 N.m til LXM32.U90M2 ved 3 A, 230 V, enkel faset
4,2 N.m til LXM32.D18M2 ved 6 A, 115 V, enkel faset
|
Nominel udgangseffekt
|
450 W til LXM32.U90M2 ved 3 A, 230 V, enkel faset
350 W til LXM32.D18M2 ved 6 A, 115 V, enkel faset
|
Nominel drejningsmoment
|
1,1 N.m til LXM32.U90M2 ved 3 A, 230 V, enkel faset
1,35 N.m til LXM32.D18M2 ved 6 A, 115 V, enkel faset
|
Nominel hastighed
|
4000 rpm til LXM32.U90M2 ved 3 A, 230 V, enkel faset
2500 rpm til LXM32.D18M2 ved 6 A, 115 V, enkel faset
|
Kompatibilitet
|
LXM32.D18M2 ved 115 V enkel faset
LXM32.U90M2 ved 230 V enkel faset
|
Akselende
|
Keyed
|
IP kapslingsklasse
|
IP54 standard
|
Hastighed feedback opløsning
|
32768 points/turn
|
Holdebremse
|
Uden
|
Montagetilbehør
|
International standard flange
|
Elektrisk tilslutning
|
Roterbar højre-angled konnektorer
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Lexium 32
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
240 V
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Continuous stalle strøm
|
2,85 A
|
Vedvarende effekt
|
1,05 W
|
Maks. Irms strøm
|
9,6 A til LXM32.D18M2
9,6 A til LXM32.U90M2
|
Maksimum permanent strøm
|
9,56 A
|
Second shaft
|
Uden second shaft end
|
Akseldiameter
|
11 mm
|
Aksellængde
|
23 mm
|
Key width
|
18 mm
|
Feedbagtype
|
Enkel turn SinCos Hiperface
|
Motor flange størrelse
|
70 mm
|
Antal af motorblokke
|
1
|
Konstant moment
|
0,49 N.m/A ved 120 °C
|
Back emf constant
|
31,17 V/krpm ved 120 °C
|
Antal af motorpoler
|
10
|
Rotor inerti
|
0,59 kg.cm²
|
Stator modstand
|
3,2 Ohm ved 20 °C
|
Stator inductance
|
9,1 mH ved 20 °C
|
Stator elektrisk tid konstant
|
2,8 milisekund ved 20 °C
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"660 N" ved 1000 rpm
"520 N" ved 2000 rpm
"460 N" ved 3000 rpm
"410 N" ved 4000 rpm
"380 N" ved 5000 rpm
"360 N" ved 6000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
0.2 x Fr
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
122 mm
|
Centreret kravediameter
|
60 mm
|
Centreret kravedybde
|
2,5 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
5,5 mm
|
Diameter af montage huller
|
82 mm
|
Vægt
|
1,6 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,0 cm
|
Package 1 Length
|
39,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,194 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,028 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Garanti
|
|