|
|
|
BMH0703T16A2A
Lexium BMH 3-faset servomotor 70 mm uden bremse og med not 3,4 Nm og maks 8000 rpm Nominel udgangseffekt 900W
|
|
|
Egenskaber
Enhedsforkortelse
|
BMH
|
Produkttype
|
Servo motor
|
Maks. Mekanisk hastighed
|
8000 rpm
|
Vedblivende momentudfald
|
3,4 N.m til LXM32.D30M2 ved 10 A, 115 V, enkel faset
3,4 N.m til LXM32.D18M2 ved 6 A, 230 V, enkel faset
|
Største moment ved udfald
|
8,7 N.m til LXM32.D30M2 ved 10 A, 115 V, enkel faset
10,2 N.m til LXM32.D18M2 ved 6 A, 230 V, enkel faset
|
Nominel udgangseffekt
|
650 W til LXM32.D30M2 ved 10 A, 115 V, enkel faset
900 W til LXM32.D18M2 ved 6 A, 230 V, enkel faset
|
Nominel drejningsmoment
|
3,1 N.m til LXM32.D30M2 ved 10 A, 115 V, enkel faset
2,9 N.m til LXM32.D18M2 ved 6 A, 230 V, enkel faset
|
Nominel hastighed
|
2000 rpm til LXM32.D30M2 ved 10 A, 115 V, enkel faset
3000 rpm til LXM32.D18M2 ved 6 A, 230 V, enkel faset
|
Kompatibilitet
|
LXM32.D30M2 ved 115 V enkel faset
LXM32.D18M2 ved 230 V enkel faset
|
Akselende
|
Keyed
|
IP kapslingsklasse
|
IP54 standard
|
Hastighed feedback opløsning
|
32768 points/turn
|
Holdebremse
|
Uden
|
Montagetilbehør
|
International standard flange
|
Elektrisk tilslutning
|
Roterbar højre-angled konnektorer
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Lexium 32
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
240 V
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Continuous stalle strøm
|
5,55 A
|
Vedvarende effekt
|
1,68 W
|
Maks. Irms strøm
|
15 A til LXM32.D30M2
17,8 A til LXM32.D18M2
|
Maksimum permanent strøm
|
17,84 A
|
Second shaft
|
Uden second shaft end
|
Akseldiameter
|
14 mm
|
Aksellængde
|
30 mm
|
Key width
|
20 mm
|
Feedbagtype
|
Enkel turn SinCos Hiperface
|
Motor flange størrelse
|
70 mm
|
Antal af motorblokke
|
3
|
Konstant moment
|
0,61 N.m/A ved 120 °C
|
Back emf constant
|
39,3 V/krpm ved 120 °C
|
Antal af motorpoler
|
10
|
Rotor inerti
|
1,67 kg.cm²
|
Stator modstand
|
1,32 Ohm ved 20 °C
|
Stator inductance
|
4,3 mH ved 20 °C
|
Stator elektrisk tid konstant
|
3,3 milisekund ved 20 °C
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"730 N" ved 1000 rpm
"580 N" ved 2000 rpm
"510 N" ved 3000 rpm
"460 N" ved 4000 rpm
"430 N" ved 5000 rpm
"400 N" ved 6000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
0.2 x Fr
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
186 mm
|
Centreret kravediameter
|
60 mm
|
Centreret kravedybde
|
2,5 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
5,5 mm
|
Diameter af montage huller
|
82 mm
|
Vægt
|
3 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,600 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,200 cm
|
Package 1 Length
|
39,600 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,640 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|