|
|
|
BMH1002P02F2A
Lexium BMH 3-faset servomotor 100 mm med bremse og uden not 5,9 Nm og maks 6000 rpm Nominel udgangseffekt 1600W
|
|
|
Egenskaber
Enhedsforkortelse
|
BMH
|
Produkttype
|
Servo motor
|
Maks. Mekanisk hastighed
|
6000 rpm
|
Vedblivende momentudfald
|
6,2 N.m til LXM32.D18N4 ved 6 A, 400 V, tre faset
6,2 N.m til LXM32.D18N4 ved 6 A, 480 V, tre faset
|
Største moment ved udfald
|
18,4 N.m til LXM32.D18N4 ved 6 A, 400 V, tre faset
18,4 N.m til LXM32.D18N4 ved 6 A, 480 V, tre faset
|
Nominel udgangseffekt
|
1600 W til LXM32.D18N4 ved 6 A, 400 V, tre faset
1600 W til LXM32.D18N4 ved 6 A, 480 V, tre faset
|
Nominel drejningsmoment
|
3,9 N.m til LXM32.D18N4 ved 6 A, 400 V, tre faset
3,9 N.m til LXM32.D18N4 ved 6 A, 480 V, tre faset
|
Nominel hastighed
|
4000 rpm til LXM32.D18N4 ved 6 A, 400 V, tre faset
4000 rpm til LXM32.D18N4 ved 6 A, 480 V, tre faset
|
Kompatibilitet
|
LXM32.D18N4 ved 400...480 V tre faset
|
Akselende
|
Smooth shaft
|
IP kapslingsklasse
|
IP54 standard
|
Hastighed feedback opløsning
|
131072 points/turn x 4096 turns
|
Holdebremse
|
Med
|
Montagetilbehør
|
International standard flange
|
Elektrisk tilslutning
|
Roterbar højre-angled konnektorer
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Lexium 32
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
480 V
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Continuous stalle strøm
|
5,04 A
|
Vedvarende effekt
|
2,36 W
|
Maks. Irms strøm
|
18 A til LXM32.D18N4
|
Maksimum permanent strøm
|
18,23 A
|
Second shaft
|
Uden second shaft end
|
Akseldiameter
|
19 mm
|
Aksellængde
|
40 mm
|
Feedbagtype
|
Multiturn SinCos Hiperface
|
Holdingmoment
|
5,5 N.m holding bremse
|
Motor flange størrelse
|
100 mm
|
Antal af motorblokke
|
2
|
Konstant moment
|
1,2 N.m/A ved 120 °C
|
Back emf constant
|
77 V/krpm ved 120 °C
|
Antal af motorpoler
|
10
|
Rotor inerti
|
6,77 kg.cm²
|
Stator modstand
|
1,51 Ohm ved 20 °C
|
Stator inductance
|
7,5 mH ved 20 °C
|
Stator elektrisk tid konstant
|
5 milisekund ved 20 °C
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"990 N" ved 1000 rpm
"790 N" ved 2000 rpm
"690 N" ved 3000 rpm
"620 N" ved 4000 rpm
"580 N" ved 5000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
0.2 x Fr
|
Bremse pull-i strøm
|
12 W
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
202,3 mm
|
Centreret kravediameter
|
95 mm
|
Centreret kravedybde
|
3,5 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
9 mm
|
Diameter af montage huller
|
115 mm
|
Vægt
|
6,4 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
19,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
22,000 cm
|
Package 1 Length
|
39,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
6,883 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
14,416 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
8
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
65,664 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Garanti
|
|