|
|
|
BMI1002P07A
Lexium BMI 32i integreret servomotor og driver 100 mm IP54 1,9KW 400V uden bremse uden not
|
|
|
Egenskaber
Passer til serien
|
Lexium 32i
|
Enhedsforkortelse
|
BMI
|
Produkttype
|
Servo motor med strøm stage
|
Produktinformationer
Maks. Mekanisk hastighed
|
6000 rpm
|
[Us] forsyningsspænding
|
208...480 V - 15...10 %
|
Grænse for forsyningsspænding
|
208…480 V
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Tilslutningsfrekvens
|
50/60 Hz "- 5...5 %"
|
Netfrekvensgrænse
|
47,5…63 Hz
|
EMC filter
|
Indbygget
|
Vedvarende udgangsstrøm
|
4 A ved 8 kHz
|
Output strøm 3s peak
|
12 A ved 400 V til 3 s
|
Continuous stalle strøm
|
4 A
|
Vedblivende momentudfald
|
6 N.m ved 208...480 V tre faset
|
Største moment ved udfald
|
14 N.m ved 208 V tre faset
14 N.m ved 400 V tre faset
14 N.m ved 480 V tre faset
|
Nominel udgangseffekt
|
1000 W ved 208 V tre faset
1900 W ved 400 V tre faset
1900 W ved 480 V tre faset
|
Nominel drejningsmoment
|
5,1 N.m ved 400 V tre faset
5,4 N.m ved 208 V tre faset
4,1 N.m ved 480 V tre faset
|
Nominel hastighed
|
1900 rpm ved 208 V tre faset
3800 rpm ved 400 V tre faset
4700 rpm ved 480 V tre faset
|
Maks. Irms strøm
|
17,5 A ved 208 V, tre faset
17,5 A ved 400 V, tre faset
17,5 A ved 480 V, tre faset
|
Kompatibilitet
|
Drev kontrol enhed LXM32i CANopen
Drev kontrol enhed LXM32i EtherCAT
|
Akselende
|
Untapped
|
Second shaft
|
Uden second shaft end
|
Akseldiameter
|
19 mm
|
Aksellængde
|
40 mm
|
Feedbagtype
|
Absolute multiturn SinCos Hiperface
|
Hastighed feedback opløsning
|
32768 points/turn x 4096 turns
|
Holdebremse
|
Uden
|
Montagetilbehør
|
International standard flange
|
Motor flange størrelse
|
100 mm
|
Elektrisk tilslutning
|
Printed strømkreds board konnektor
|
Konstant moment
|
1,28 N.m/A ved 20 °C
|
Back emf constant
|
84,52 V/krpm ved 20 °C
|
Antal af motorpoler
|
10
|
Rotor inerti
|
6,28 kg.cm²
|
Stator modstand
|
2,347 Ohm ved 20 °C
|
Stator inductance
|
9,79 mH ved 20 °C
|
Stator elektrisk tid konstant
|
4,17 milisekund ved 20 °C
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"990 N" ved 1000 rpm
"790 N" ved 2000 rpm
"690 N" ved 3000 rpm
"620 N" ved 4000 rpm
"580 N" ved 5000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
0.2 x Fr
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
273 mm
|
Antal af motorblokke
|
2
|
Centreret kravediameter
|
95 mm
|
Centreret kravedybde
|
3,5 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
9 mm
|
Diameter af montage huller
|
115 mm
|
Distance shaft shoulder-flange
|
3,5 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
Shaft: IP54
Hus: IP65
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
62,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
59,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,594 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
77,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
53,252 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|