Maks. Mekanisk hastighed
|
6000 rpm
|
[Us] forsyningsspænding
|
208...480 V - 15...10 %
|
Grænse for forsyningsspænding
|
208…480 V
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Tilslutningsfrekvens
|
50/60 Hz "- 5...5 %"
|
Netfrekvensgrænse
|
47,5…63 Hz
|
EMC filter
|
Indbygget
|
Vedvarende udgangsstrøm
|
4 A ved 8 kHz
|
Output strøm 3s peak
|
12 A ved 400 V til 3 s
|
Continuous stalle strøm
|
4 A
|
Vedblivende momentudfald
|
8,5 N.m ved 208...480 V tre faset
|
Største moment ved udfald
|
19,2 N.m ved 400 V tre faset
19,2 N.m ved 480 V tre faset
19,2 N.m ved 208 V tre faset
|
Nominel udgangseffekt
|
1000 W ved 208 V tre faset
2000 W ved 400 V tre faset
2100 W ved 480 V tre faset
|
Nominel drejningsmoment
|
7,2 N.m ved 208 V tre faset
6,8 N.m ved 400 V tre faset
5,6 N.m ved 480 V tre faset
|
Nominel hastighed
|
1500 rpm ved 208 V tre faset
3000 rpm ved 400 V tre faset
3700 rpm ved 480 V tre faset
|
Maks. Irms strøm
|
26,7 A ved 208 V, tre faset
26,7 A ved 400 V, tre faset
26,7 A ved 480 V, tre faset
|
Kompatibilitet
|
Drev kontrol enhed LXM32i CANopen
Drev kontrol enhed LXM32i EtherCAT
|
Akselende
|
Keyed
|
Second shaft
|
Uden second shaft end
|
Akseldiameter
|
19 mm
|
Aksellængde
|
40 mm
|
Key width
|
6 mm
|
Feedbagtype
|
Absolute multiturn SinCos Hiperface
|
Hastighed feedback opløsning
|
32768 points/turn x 4096 turns
|
Holdebremse
|
Med
|
Holdingmoment
|
9 N.m holding bremse
|
Montagetilbehør
|
International standard flange
|
Motor flange størrelse
|
100 mm
|
Elektrisk tilslutning
|
Printed strømkreds board konnektor
|
Konstant moment
|
1,7 N.m/A ved 20 °C
|
Back emf constant
|
112 V/krpm ved 20 °C
|
Antal af motorpoler
|
10
|
Rotor inerti
|
10,3 kg.cm²
|
Stator modstand
|
2,31 Ohm ved 20 °C
|
Stator inductance
|
11,43 mH ved 20 °C
|
Stator elektrisk tid konstant
|
4,95 milisekund ved 20 °C
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"1050 N" ved 1000 rpm
"830 N" ved 2000 rpm
"730 N" ved 3000 rpm
"660 N" ved 4000 rpm
610 N ved 5000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
0.2 x Fr
|
Bremse pull-i strøm
|
8 W
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
338 mm
|
Antal af motorblokke
|
3
|
Centreret kravediameter
|
95 mm
|
Centreret kravedybde
|
3,5 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
9 mm
|
Diameter af montage huller
|
115 mm
|
Distance shaft shoulder-flange
|
3,5 mm
|