|
|
|
BMP1001F3NA2A
Lexium BMP synkronmotor 70 mm 400 V AC og 0,95 kW med M23 stik og IP65 til ATV320 frekvensomformere
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Synkron motor
|
Enhedsforkortelse
|
BMP
|
Maks. Mekanisk hastighed
|
3600 rpm
|
Nominel udgangseffekt
|
750 W med drev ATV32 ved 0,75 kW 400 V tre faset
750 W med drev ATV32 ved 1,1 kW 400 V tre faset
750 W med drev "ATV320" ved 0,75 kW 400 V tre faset
750 W med drev "ATV320" ved 1,1 kW 400 V tre faset
|
Nominel drejningsmoment
|
2,39 N.m med drev ATV32 ved 0,75 kW 400 V tre faset
2,39 N.m med drev ATV32 ved 1,1 kW 400 V tre faset
2,39 N.m med drev "ATV320" ved 0,75 kW 400 V tre faset
2,39 N.m med drev "ATV320" ved 1,1 kW 400 V tre faset
|
Nominel hastighed
|
3000 rpm med drev ATV32 ved 0,75 kW 400 V tre faset
3000 rpm med drev ATV32 ved 1,1 kW 400 V tre faset
3000 rpm med drev "ATV320" ved 0,75 kW 400 V tre faset
3000 rpm med drev "ATV320" ved 1,1 kW 400 V tre faset
|
Kompatibilitet
|
Variable hastighed drive ATV32 ved 0,75 kW 400 V tre faset
Variable hastighed drive ATV32 ved 1,1 kW 400 V tre faset
Variable hastighed drive "ATV320" ved 0,75 kW 380...500 V tre faset
Variable hastighed drive "ATV320" ved 1,1 kW 380...500 V tre faset
|
Akselende
|
Keyed
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 standard
IP67 med IP67 sæt
|
Holdebremse
|
Uden
|
Montagetilbehør
|
International standard flange
|
Elektrisk tilslutning
|
Rotatable højre-angled konnektor
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
|
Nominel forsyningsspænding [Us]
|
480 V
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Maks. Irms strøm
|
3,5 A med drev ATV32 ved 0,75 kW 400 V tre faset
4,5 A med drev ATV32 ved 1,1 kW 400 V tre faset
3,5 A med drev "ATV320" ved 0,75 kW 400 V tre faset
4,5 A med drev "ATV320" ved 1,1 kW 400 V tre faset
|
Nominal drifts frekvens
|
250 Hz med drev ATV32 ved 0,75 kW 400 V tre faset
250 Hz med drev ATV32 ved 1,1 kW 400 V tre faset
250 Hz med drev "ATV320" ved 0,75 kW 400 V tre faset
250 Hz med drev "ATV320" ved 1,1 kW 400 V tre faset
|
Minimum driftsfrekvens
|
25 Hz med drev ATV32 ved 0,75 kW 400 V tre faset
25 Hz med drev ATV32 ved 1,1 kW 400 V tre faset
25 Hz med drev "ATV320" ved 0,75 kW 400 V tre faset
25 Hz med drev "ATV320" ved 1,1 kW 400 V tre faset
|
Maks. driftsfrekvens
|
300 Hz med drev ATV32 ved 0,75 kW 400 V tre faset
300 Hz med drev ATV32 ved 1,1 kW 400 V tre faset
300 Hz med drev "ATV320" ved 0,75 kW 400 V tre faset
300 Hz med drev "ATV320" ved 1,1 kW 400 V tre faset
|
Akseldiameter
|
19 mm
|
Aksellængde
|
40 mm
|
Key width
|
6 mm
|
Motor flange størrelse
|
100 mm
|
Konstant moment
|
1,71 N.m/A ved 40 °C
|
Antal af motorpoler
|
5
|
Antal af motorblokke
|
1
|
Rotor inerti
|
3,19 kg.cm²
|
Stator modstand
|
4,54 Ohm ved 40 °C
|
Stator inductance
|
15,3 mH til q-axis winding ved 40 °C
13,28 mH til d-axis winding ved 40 °C
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"900 N" ved 1000 rpm
"720 N" ved 2000 rpm
"630 N" ved 3000 rpm
"570 N" ved 4000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
0.2 x Fr
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
128,6 mm
|
Centreret kravediameter
|
95 mm
|
Centreret kravedybde
|
3,5 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
9 mm
|
Diameter af montage huller
|
115 mm
|
Vægt
|
3,34 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
22,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20,0 cm
|
Package 1 Length
|
44,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
4,492 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
77,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
35,452 kg
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
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|