|
|
|
BSH0551P01F2A
Lexium BSH servomotor 55 mm med bremse og uden not 0,5 Nm og maks 6000 rpm Nominel udgangseffekt 300W og IP50
|
|
|
Egenskaber
Enhedsforkortelse
|
BSH
|
Produkttype
|
Servo motor
|
Maks. Mekanisk hastighed
|
9000 rpm
|
Vedblivende momentudfald
|
0,5 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
0,5 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
0,5 N.m til "LXM15LD13M3", 230 V, enkel faset
0,5 N.m til "LXM15LU60N4", 230 V, tre faset
|
Største moment ved udfald
|
1,5 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
1,5 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
1,4 N.m til "LXM15LD13M3", 230 V, enkel faset
1,4 N.m til "LXM15LU60N4", 230 V, tre faset
|
Nominel udgangseffekt
|
300 W til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
300 W til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
170 W til "LXM15LD13M3", 230 V, enkel faset
170 W til "LXM15LU60N4", 230 V, tre faset
|
Nominel drejningsmoment
|
0,48 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
0,48 N.m til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
0,46 N.m til "LXM15LD13M3", 230 V, enkel faset
0,46 N.m til "LXM15LU60N4", 230 V, tre faset
|
Nominel hastighed
|
6000 rpm til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 400 V, tre faset
6000 rpm til LXM32.U60N4 ved 1,5 A, 480 V, tre faset
4000 rpm til "LXM15LD13M3", 230 V, enkel faset
4000 rpm til "LXM15LU60N4", 230 V, tre faset
|
Kompatibilitet
|
"LXM15LD13M3" ved 230 V enkel faset
"LXM15LU60N4" ved 230 V tre faset
LXM32.U60N4 ved 400 V tre faset
LXM32.U60N4 ved 480 V tre faset
|
Akselende
|
Untapped
|
IP kapslingsklasse
|
IP50 standard
|
Hastighed feedback opløsning
|
131072 points/turn
|
Holdebremse
|
Med
|
Montagetilbehør
|
International standard flange
|
Elektrisk tilslutning
|
Roterbar højre-angled konnektorer
|
Produktinformationer
Passer til serien
|
Lexium 32
Lexium 15
|
Supply voltage max
|
480 V
|
Antal faser
|
Tre faset
|
Continuous stalle strøm
|
0,73 A
|
Maximum continuous power
|
0,45 W
|
Maks. Irms strøm
|
3,5 A til "LXM15LD13M3"
3,5 A til "LXM15LU60N4"
2,9 A til LXM32.U60N4
|
Maksimum permanent strøm
|
2,9 A
|
Frekens
|
8 kHz
|
Second shaft
|
Uden second shaft end
|
Akseldiameter
|
9 mm
|
Aksellængde
|
20 mm
|
Feedbagtype
|
Enkel turn SinCos Hiperface
|
Holdingmoment
|
0,8 N.m holding bremse
|
Motor flange størrelse
|
55 mm
|
Antal af motorblokke
|
1
|
Konstant moment
|
0,7 N.m/A ved 120 °C
|
Back emf constant
|
40 V/krpm ved 120 °C
|
Antal af motorpoler
|
6
|
Rotor inerti
|
0,083 kg.cm²
|
Stator modstand
|
41,8 Ohm ved 20 °C
|
Stator inductance
|
71,5 mH ved 20 °C
|
Stator elektrisk tid konstant
|
1,09 milisekund ved 20 °C
|
Maks. Radial kraft Fr
|
"170 N" ved 8000 rpm
"180 N" ved 7000 rpm
"190 N" ved 6000 rpm
"200 N" ved 5000 rpm
"220 N" ved 4000 rpm
"240 N" ved 3000 rpm
"270 N" ved 2000 rpm
"340 N" ved 1000 rpm
|
Maks. axial belastning Fa
|
0.2 x Fr
|
Bremse pull-i strøm
|
10 W
|
Afkølingsmåde
|
Naturlig køling
|
Længde
|
159 mm
|
Centreret kravediameter
|
40 mm
|
Centreret kravedybde
|
2 mm
|
Antal af montagehuller
|
4
|
Montagehul diameter
|
5,5 mm
|
Diameter af montage huller
|
63 mm
|
Vægt
|
1,3 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,0 cm
|
Package 1 Length
|
39,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,7 kg
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
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
|
|