|
|
|
C1042D100
Strømrelæ MicroLogic 2.2 for ComPacT NSX 100/160/250 maksimalafbrydere, elektronisk, mærkestrøm 100A, 4 poler 4 beskyttede
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktserie
|
ComPacT NSX100...250 ny generation
|
Produkttype
|
Trip unit
|
Udløserelæ navn
|
"Micrologic 2.2"
|
Udløserteknologi
|
Elektronisk
|
Serie kompatibilitet
|
ComPacT new generation NSX100
ComPacT new generation NSX160
ComPacT new generation NSX250
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Skærmet pols description
|
3d + N/2
"4d"
"3d"
|
Neutral position
|
Venstre
|
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner
|
"LSoI"
|
Beskyttelsestype
|
L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
"So" : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
|
Trip unit rating
|
100 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Produktinformationer
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
"40...100 A"
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixed
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
11 sekund ved 7.2 x Ir
16 sekund ved 6 x Ir
400 sekund ved 1.5 x Ir
|
Neutral protection settings
|
0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir ("4d")
Ingen beskyttelse ("3d")
|
Termisk hukommelse
|
20 minutter før og efter udløsning
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixed
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixed
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1500 A
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Zone selective låsing ZSI
|
Uden
|
Lokal indikering
|
For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
For overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
568,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
18
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,694 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
144
|
Pakke 3 Højde
|
74,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
94,000 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|