|
|
|
C106MA100
Strømrelæ MA100 for ComPacT NSX 100/160/250 maksimalafbrydere, elektromagnetisk, mærkestrøm 100 A, 4 poler 3 beskyttede
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktserie
|
ComPacT NSX100...250 ny generation
|
Produkttype
|
Trip unit
|
Udløserelæ navn
|
MA
|
Udløserteknologi
|
Magnetic
|
Serie kompatibilitet
|
ComPacT new generation NSX100
ComPacT new generation NSX160
ComPacT new generation NSX250
|
Enhedens anvendelse
|
Motor
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Skærmet pols description
|
"3d"
|
Neutral position
|
Venstre
|
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner
|
I
|
Beskyttelsestype
|
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
|
Trip unit rating
|
100 A ved 65 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Produktinformationer
Neutral protection settings
|
Ingen beskyttelse ("3d")
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Justerbar
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6...14 x In
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947-2"
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,800 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,800 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
508,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
23
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
12,178 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|