[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
12 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
11 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
4 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
50000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
50000 kredsløb ved 440 V "In/2"
30000 kredsløb ved 440 V "In"
20000 kredsløb ved 690 V "In/2"
10000 kredsløb ved 690 V "In"
|
Effekttab i pr. pol
|
4,03 W
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
L : for overlast besk (termisk)
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
|
Udløserelæets dimensionering
|
32 A ved 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixed
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 sekund ved 1.5 x In
15 sekund ved 6 x Ir
|
Neutral protection settings
|
1 x Ir ("4d")
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixed
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
400 A
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 spor
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Vægt
|
2,4 kg
|