Schneider-Electric
 
C10H4TM032 Billede - Schneider-electric
C10H4TM032
Maksimalafbryder ComPacT NSX100H, 70 kA ved 415 VAC, TMD strømrelæ 32 A, 4 poler 4 beskyttede
El-nr. El-nr.: 
3322739836
EAN-nr EAN-nr: 
3606481998910
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktnavn ComPacT NSX new generation
Enheds forkortelse "NSX100H"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 4P
Skærmet pols description "4d"
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 32 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
70 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 v AC
Udløserelæ navn TM-D
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
70 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 50000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 50000 kredsløb ved 440 V "In/2"
30000 kredsløb ved 440 V "In"
20000 kredsløb ved 690 V "In/2"
10000 kredsløb ved 690 V "In"
Effekttab i pr. pol 4,03 W
Montage tilbehør Bagplade
Montageposition Horizontal and vertical
Flat on the back
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 35 mm
Beskyttelsestype L : for overlast besk (termisk)
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
Udløserelæets dimensionering 32 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 sekund ved 1.5 x In
15 sekund ved 6 x Ir
Neutral protection settings 1 x Ir ("4d")
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixed
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 400 A
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Number of slots for electrical auxiliaries 5 spor
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vægt 2,4 kg
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,0 cm
Pakke 1 Længde 18,0 cm
Package 1 Length 19,0 cm
Pakke 1 Vægt 2,436 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager