[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
80 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
75 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
|
Effekttab i pr. pol
|
1,34 W
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
L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
S : for kort tid kort-circuit beskyttelse
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
|
Udløserelæets dimensionering
|
40 A ved 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
"18...40 A"
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Justerbar
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 sekund ved 1.5 x Ir
0,5…16 sekund ved 6 x Ir
0,35…11 sekund ved 7.2 x Ir
|
Termisk hukommelse
|
20 minutter før og efter udløsning
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Justerbar 5 indstillinger
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 sekund "I²t=off"
0,1…0,4 sekund "I²t=on"
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Justerbar
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1.5...15 x In
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Zone selective låsing ZSI
|
Med
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 spor
|
Lokal indikering
|
For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
For overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
|
Skærmtype
|
LCD skærm
|
Måletype
|
Energimåler
|
Datakommunikation
|
Demand strøm og strøm
Energi metering
Maximeters/minimeters
Vedligeholdelse indikatorer
Øjeblikkelig og demand values
Strøm kvalitet
Tids-stemplet historie og hændelsetabeller
Beskyttelse og alarm indstillinger
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Vægt
|
2,05 kg
|