|
|
|
C10V3TM100
Maksimalafbryder ComPacT NSX100HB1, 75 kA ved 690 VAC, TMD strømrelæ 100 A, 3 poler 3 beskyttede
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSX new generation
|
Enheds forkortelse
|
"NSX100HB1"
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Skærmet pols description
|
"3d"
|
[In] mærkestrøm
|
100 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
80 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
75 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Performance level
|
HB1 75 kA 690 V AC
|
Udløserelæ navn
|
TM-D
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner
|
"LI"
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
80 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
75 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
|
Effekttab i pr. pol
|
8,8 W
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
L : for overlast besk (termisk)
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
|
Udløserelæets dimensionering
|
100 A ved 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixed
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 sekund ved 1.5 x In
15 sekund ved 6 x Ir
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixed
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
800 A
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 spor
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Vægt
|
2,05 kg
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947"
|
Produktcertificeringer
|
EAC
Marine
CCC
|
Overspændingskategori
|
Klasse II
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,400 cm
|
Package 1 Length
|
19,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,792 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
12,924 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|