Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSX new generation
|
Enheds forkortelse
|
"NSX100HB1"
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Skærmet pols description
|
"4d"
3D + OSN
3d + N/2
"3d"
|
Neutral position
|
Venstre
|
[In] mærkestrøm
|
100 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
80 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
75 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Performance level
|
HB1 75 kA 690 V AC
|
Udløserelæ navn
|
"Micrologic 6.2 E"
|
Udløserteknologi
|
Elektronisk
|
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner
|
"LSIG"
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
80 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
75 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
|
Effekttab i pr. pol
|
4,7 W
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
L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
S : for kort tid kort-circuit beskyttelse
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
G : for jordfejlsbeskyttelse
|
Udløserelæets dimensionering
|
100 A ved 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
"40...100 A"
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Justerbar
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
15…400 sekund ved 1.5 x Ir
0,5…16 sekund ved 6 x Ir
0,35…11 sekund ved 7.2 x Ir
|
Termisk hukommelse
|
20 minutter før og efter udløsning
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Justerbar 5 indstillinger
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0…0,4 sekund "I²t=off"
0,1…0,4 sekund "I²t=on"
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Justerbar
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1.5...15 x In
|
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range
|
0.4...1 x In til "In = 40 A"
0.2...1 x In til "In > 40 A"
Ig enable on/off
|
Ground-fault protection time delay adjustment type tg
|
Justerbar 5 indstillinger
|
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range
|
0…0,4 sekund "I²t=off"
0,1…0,4 sekund "I²t=on"
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Zone selective låsing ZSI
|
Med
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 spor
|
Lokal indikering
|
For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
For overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
|
Skærmtype
|
LCD skærm
|
Måletype
|
Energimåler
|
Datakommunikation
|
Øjeblikkelig og demand values
Beskyttelse og alarm indstillinger
Strøm kvalitet
Maximeters/minimeters
Energi metering
Vedligeholdelse indikatorer
Demand strøm og strøm
Tids-stemplet historie og hændelsetabeller
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Vægt
|
2,4 kg
|