|
|
|
C10W3MA013
Maksimalafbryder ComPacT NSX100HB2, 100 kA ved 690 VAC, MA kortslutningsrelæ 12.5 A, 3 poler 3 beskyttede
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSX new generation
|
Enheds forkortelse
|
"NSX100HB2"
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Motor protection
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Skærmet pols description
|
"3d"
|
[In] mærkestrøm
|
12,5 A ved 65 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Performance level
|
HB2 100 kA 690 V AC
|
Udløserelæ navn
|
MA
|
Udløserteknologi
|
Magnetic
|
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner
|
I
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
|
Effekttab i pr. pol
|
0,63 W
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
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
|
Udløserelæets dimensionering
|
12,5 A ved 65 °C
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
6...14 x In
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
6...14 x In
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 spor
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Vægt
|
2,05 kg
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947"
|
Produktcertificeringer
|
EAC
Marine
CCC
|
Overspændingskategori
|
Klasse II
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,81 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,24 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|