Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSXm new generation
|
Produktserie
|
ComPacT NSXm new generation
|
Enhedsforkortelse
|
"NSXm 63F"
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Skærmet pols description
|
"3d"
|
[In] mærkestrøm
|
16 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til IEC 60947-2
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 v AC
|
Udløserelæ navn
|
TM-D
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner
|
"LI"
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
85 kA ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
|
Effekttab i pr. pol
|
2,4 W
|
Montagetilbehør
|
Bagplade
|
Montageposition
|
Horizontal and vertical
Flat on the back
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Connection terminals
|
1 Everlink lug 2,5…95 mm², rigid or stranded aluminium/copper
1 Everlink lug 2,5…70 mm², Fleksibel kobber
|
Tilslutningsafstand
|
35 mm med spreaders
27 mm uden spreaders
|
Antal moduler á 9 mm
|
9 modul
|
Udløserelæets dimensionering
|
16 A ved 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixed
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixed
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
500 A
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 spor til auxiliary switch OF
1 spor til alarmkontakt SD
1 spor til volt release "MN or MX"
|
Lokal indikering
|
For presence of auxiliary contacts: flag (grøn)
|
Width (W)
|
81 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Vægt
|
1,06 kg
|
Farve
|
Grå (RAL 7016)
|