Schneider-Electric
 
C11F44V025B Billede - Schneider-electric
C11F44V025B
Maksimalafbryder ComPacT NSXm F (36 kA ved 415 VAC), 4P4D, 25 A mærkestrøm Micrologic 4.1 strømrelæ, skinnetilslutning
El-nr. El-nr.: 
3322747035
EAN-nr EAN-nr: 
3606481992802
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktnavn ComPacT NSXm new generation
Produktserie ComPacT NSXm new generation
Enhedsforkortelse "NSXm 63F"
Produkttype Fejlstrømsrelæ
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 4P
Skærmet pols description "4d"
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 25 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 440 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til IEC 60947-2
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 v AC
Udløserelæ navn "Micrologic 4.1"
Udløserteknologi Elektronisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LSoIR"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 85 kA ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
Effekttab i pr. pol 1,01 W
Montagetilbehør Bagplade
Montageposition Horizontal and vertical
Flat on the back
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Connection terminals Compression lug/busbar
Tilslutningsafstand 35 mm med spreaders
27 mm uden spreaders
Antal moduler á 9 mm 12 modul
Udløserelæets dimensionering 25 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 indstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range "10...25 A"
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
[tr] long-time protection delay adjustment range 200 sekund ved 1.5 x Ir
8 sekund ved 6 x Ir
5 sekund ved 7.2 x Ir
Neutral protection settings 1 x Ir ("4d")
Termisk hukommelse 20 minutter før og efter udløsning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 indstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixed
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixed
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range "375 A"
Fejlstrømsbeskyttelse Integreret
Følsomhedsklasse Klasse A
Klasse AC
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Justerbar
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Jordfejlsføler 30 mA til klasse A
100 mA til klasse A
300 mA til klasse A
500 mA til klasse A
1 A til klasse A
30 mA til klasse AC
100 mA til klasse AC
300 mA til klasse AC
500 mA til klasse AC
1 A til klasse AC
3 A til klasse AC
5 A til klasse AC
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Justerbar
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 milisekund
60 milisekund
150 milisekund
500 milisekund
1000 milisekund
Number of slots for electrical auxiliaries 1 spor til auxiliary switch OF
1 spor til alarmkontakt SD
1 spor til volt release "MN or MX"
Lokal indikering For presence of auxiliary contacts: flag (grøn)
Width (W) 108 mm
Height (H) 144 mm
Depth (D) 80 mm
Vægt 1,63 kg
Farve Grå (RAL 7016)
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 2000 m uden derating
5000 m med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 13,000 cm
Pakke 1 Længde 15,000 cm
Package 1 Length 19,000 cm
Pakke 1 Vægt 1,617 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 6,888 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager