Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSXm new generation
|
Produktserie
|
ComPacT NSXm new generation
|
Enhedsforkortelse
|
"NSXm 63H"
|
Produkttype
|
Fejlstrømsrelæ
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Skærmet pols description
|
"3d"
|
[In] mærkestrøm
|
50 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til IEC 60947-2
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
100 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
70 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
22 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 660...690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Performance level
|
H 70 kA 415 v AC
|
Udløserelæ navn
|
"Micrologic 4.1"
|
Udløserteknologi
|
Elektronisk
|
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner
|
"LSoIR"
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
70 kA ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
22 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
2,5 kA ved 660...690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
|
Effekttab i pr. pol
|
1,88 W
|
Montagetilbehør
|
Bagplade
|
Montageposition
|
Horizontal and vertical
Flat on the back
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Connection terminals
|
Compression lug/busbar
|
Tilslutningsafstand
|
35 mm med spreaders
27 mm uden spreaders
|
Antal moduler á 9 mm
|
9 modul
|
Udløserelæets dimensionering
|
50 A ved 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
"20...50 A"
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixed
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
200 sekund ved 1.5 x Ir
8 sekund ved 6 x Ir
5 sekund ved 7.2 x Ir
|
Termisk hukommelse
|
20 minutter før og efter udløsning
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Fixed
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixed
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
750 A
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Integreret
|
Følsomhedsklasse
|
Klasse A
Klasse AC
|
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn
|
Justerbar
|
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range
|
30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
|
Jordfejlsføler
|
30 mA til klasse A
100 mA til klasse A
300 mA til klasse A
500 mA til klasse A
1 A til klasse A
30 mA til klasse AC
100 mA til klasse AC
300 mA til klasse AC
500 mA til klasse AC
1 A til klasse AC
3 A til klasse AC
5 A til klasse AC
|
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt
|
Justerbar
|
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range
|
0 milisekund
60 milisekund
150 milisekund
500 milisekund
1000 milisekund
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
1 spor til auxiliary switch OF
1 spor til alarmkontakt SD
1 spor til volt release "MN or MX"
|
Lokal indikering
|
For presence of auxiliary contacts: flag (grøn)
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
144 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Vægt
|
1,63 kg
|
Farve
|
Grå (RAL 7016)
|