Schneider-Electric
 
C11N4TM040L Billede - Schneider-electric
C11N4TM040L
Maksimalafbryder ComPacT NSXm N (50 kA ved 415 VAC), 4 poler 4 beskyttede, 40 A mærkestrøm TMD strømrelæ, EverLink tilslutning
El-nr. El-nr.: 
3322745927
EAN-nr EAN-nr: 
3606481991393
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktnavn ComPacT NSXm new generation
Produktserie ComPacT NSXm new generation
Enhedsforkortelse "NSXm 63N"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 4P
Skærmet pols description "4d"
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 40 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til IEC 60947-2
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 90 kA Icu ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
25 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 660...690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 v AC
Udløserelæ navn TM-D
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 90 kA ved 220...240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 380...415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
25 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
2,5 kA ved 660...690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
Effekttab i pr. pol 3,46 W
Montagetilbehør Bagplade
Montageposition Horizontal and vertical
Flat on the back
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Connection terminals 1 Everlink lug 2,5…95 mm², rigid or stranded aluminium/copper
1 Everlink lug 2,5…70 mm², Fleksibel kobber
Tilslutningsafstand 35 mm med spreaders
27 mm uden spreaders
Antal moduler á 9 mm 12 modul
Udløserelæets dimensionering 40 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
Neutral protection settings 1 x Ir ("4d")
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixed
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 600 A
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Number of slots for electrical auxiliaries 1 spor til auxiliary switch OF
1 spor til alarmkontakt SD
1 spor til volt release "MN or MX"
Lokal indikering For presence of auxiliary contacts: flag (grøn)
Width (W) 108 mm
Height (H) 137 mm
Depth (D) 80 mm
Vægt 1,42 kg
Farve Grå (RAL 7016)
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 2000 m uden derating
5000 m med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 12 cm
Pakke 1 Længde 12 cm
Package 1 Length 22 cm
Pakke 1 Vægt 1,6 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 10,19 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 144
Pakke 3 Højde 150 cm
Pakke 3 Bredde 80 cm
Pakke 3 Længde 120 cm
Pakke 3 Vægt 254,49 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
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
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager