|
|
|
C124160LS
Lastadskiller ComPacT NSXm NA, 4P, 160 A mærkestrøm, EverLink tilslutning
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSXm new generation
|
Enhedsforkortelse
|
"NSXm 160NA"
|
Produkttype
|
Afbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
160 A ved 40 °C
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
"AC-23": 100 A AC 50/60 Hz
AC-22: 160 A AC 50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-3"
|
Anvendelseskategori
|
AC-22A
AC-23A
|
Brydeevne
|
NA
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Synlig pause
|
No
|
Montageform
|
Fast
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
1500 A gennem 1 s
1500 A gennem 3 s
335 A gennem 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
2,13 kA switch-diskonnektor alone
150 kA med upstream beskyttelse strømkreds bremser
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
Produktinformationer
Montagetilbehør
|
35 mm symmetrisk DIN skinne
Bagplade
|
Afstand imellem tilslutninger
|
27 mm
|
Tilslutningsklemmer
|
1 Everlink lug 2,5…95 mm², rigid or stranded kobber
1 Everlink lug 2,5…70 mm², Fleksibel kobber
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-22A: 20000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "Ie/2"
AC-23A: 20000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "Ie/2"
AC-22A: 10000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "Ie"
AC-23A: 10000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "Ie"
AC-22A: 10000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "Ie/2"
AC-23A: 6000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "Ie/2"
AC-22A: 5000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "Ie"
AC-23A: 3000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "Ie"
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Vægt
|
1,42 kg
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
"EN/IEC 60947-3"
|
Produktcertificeringer
|
CE
EAC
CCC
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
12,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,53 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,568 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|