Sortiment
|
"ComPacT"
|
Produktnavn
|
ComPacT NS new generation
|
Produktserie
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Number of poles
|
3P
|
Skærmet pols description
|
"3d"
|
(In) rated current up to 65 °C
|
1250 A ved 50 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori B
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
85 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
40 kA Icu ved 500/525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 v AC
|
Udløserelæ navn
|
Micrologic 5.0
|
Udløserteknologi
|
Elektronisk
|
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner
|
"LSI"
|
Type af betjening
|
Manually operated
|
Montagemåde
|
Fast
|
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
50 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
40 kA ved 500/525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
19,2 kA 1 s i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
2000 kredsløb ved 690 V "In"
3000 kredsløb ved 690 V "In/2"
4000 kredsløb ved 440 V "In"
5000 kredsløb ved 440 V "In/2"
|
Strøm tab
|
44 W
|
Montage tilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Tilslutningsafstand
|
70 mm
|
Beskyttelsestype
|
L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
S : for kort tid kort-circuit beskyttelse
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
|
Udløserelæets dimensionering
|
1250 A ved 50 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.4...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
12,5…600 sekund ved 1.5 x Ir
0,5…24 sekund ved 6 x Ir
0,7…16,6 sekund ved 7.2 x Ir
|
Termisk hukommelse
|
20 mn
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar 9 indstillinger
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
1.5...10 x Ir
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Justerbar
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,1…0,4 sekund "I²t=on"
0…0,4 sekund "I²t=off"
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Justerbar
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
OFF
2...15 x In
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Zone selective låsing ZSI
|
Uden
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO/NC
|
Lokal indikering
|
For fejl indikation: 4 LEDs (rød)
For overbelastning: 1 LED (gul)
|
Width (W)
|
210 mm
|
Height (H)
|
327 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|
Vægt
|
14 kg
|