Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Type af betjening
|
Manually operated
|
Montagemåde
|
Fast
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
|
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til IEC 60947-3
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
1250 A ved 60 °C
|
[Icw] nominel modstand
|
25 kA gennem 0.5 s i henhold til IEC 60947-3
4 kA gennem 20 s i henhold til IEC 60947-3
|
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet
|
52 kA 690 V AC ved 50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Synlig pause
|
No
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000 kredsløb i henhold til IEC 60947-3
|
Elektrisk holdbarhed
|
2000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
|
Afstand imellem tilslutninger
|
70 mm
|
Højde
|
280 mm
|
Bredde
|
327 mm
|
Dybde
|
147 mm
|
Vægt
|
18 kg
|