|
|
|
C16F2TM160
Maksimalafbryder ComPacT NSX160F AC/DC, 18 kA ved 415 VAC, TMD strømrelæ 160 A, 2 poler 2 beskyttede
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSX new generation
|
Enhedsforkortelse
|
NSX160F
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
2P
|
Skærmet pols description
|
2D
|
[In] mærkestrøm
|
160 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
500 V DC
|
Netværkstype
|
AC
DC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
36 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
18 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz 1P i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz 1P i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 500/525 V AC 50/60 Hz 2P i henhold til IEC 60947-2
5 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 250 V DC 50/60 Hz 1 pol i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 500 V DC 50/60 Hz 2 pols i series i henhold til IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 18 kA 415 v AC
|
Udløserelæ navn
|
TM-D
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner
|
"LI"
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
750 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
36 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
18 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 500/525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
5 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 250 V DC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 500 V DC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
20000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
20000 kredsløb ved 277 V "In/2"
10000 kredsløb ved 277 V "In"
|
Effekttab i pr. pol
|
13,95 W
|
Montagetilbehør
|
Bagplade
|
Montageposition
|
Horizontal and vertical
Flat on the back
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Tilslutningsafstand
|
35 mm
|
Beskyttelsestype
|
L : for overlast besk (termisk)
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
|
Udløserelæets dimensionering
|
160 A ved 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Fixed
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Fixed
|
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii
|
Fixed
|
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range
|
1250 A
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Width (W)
|
70 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Vægt
|
1,2 kg
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947"
|
Produktcertificeringer
|
CCC
EAC
Marine
|
Overspændingskategori
|
Klasse II
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
7,900 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,100 cm
|
Package 1 Length
|
17,600 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,292 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
15,870 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|