|
|
|
C16F3D
Maksimalafbryder uden strømrelæ, ComPacT NSX160F DC, 36 kA ved 750 VDC, 160 A, 3 poler
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
ComPacT new generation
|
Produktnavn
|
ComPacT NSX DC new generation
|
Enheds forkortelse
|
"NSX160F DC"
|
Produkttype
|
Basisramme
|
Enhedens anvendelse
|
Distribution
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
[In] mærkestrøm
|
160 A ved 40 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
750 V DC i henhold til IEC 60947-2
|
Netværkstype
|
DC
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
36 kA Icu ved 250 V DC 1P i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 24...125 V DC 1P i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 500 V DC 2P i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 750 V DC 3P i henhold til IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 750 V DC
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Montagemåde
|
Fast
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
750 V DC i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
36 kA ved 250 V DC i henhold til IEC 60947-2 (1P)
36 kA ved 24...125 V DC i henhold til IEC 60947-2 (1P)
36 kA ved 500 V DC i henhold til IEC 60947-2 (2P)
36 kA ved 750 V DC i henhold til IEC 60947-2 (3P)
|
Maksimal brudtid
|
10 milisekund
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000 kredsløb i henhold til IEC 60947-2
|
Elektrisk holdbarhed
|
10000 kredsløb 250 V DC "In/2" i henhold til IEC 60947-2
10000 kredsløb 500 V DC "In/2" i henhold til IEC 60947-2
10000 kredsløb 750 V DC "In/2" i henhold til IEC 60947-2
5000 kredsløb 250 V DC "In" i henhold til IEC 60947-2
5000 kredsløb 500 V DC "In" i henhold til IEC 60947-2
5000 kredsløb 750 V DC "In" i henhold til IEC 60947-2
|
Montage tilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Afstand imellem tilslutninger
|
35 mm
|
Beskyttelsestype
|
Uden beskyttelse
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Produktcertificeringer
|
KEMA
ASEFA
ASTA
LCIE
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
14,4 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,7 cm
|
Package 1 Length
|
19,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,508 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,96 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|