[Ui] Isolationsspænding
|
1000 V DC i henhold til IEC 60947-2
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
10 kA ved 1000 V DC i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
1500 kredsløb ved 1000 V "In"
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
L : for overlast besk (termisk)
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
|
Udløserelæets dimensionering
|
125 A ved 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Justerbar
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0.7...1 x In
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
1250 A
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Width (W)
|
140 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Vægt
|
2,8 kg
|