Schneider-Electric
 
C2542B240 Billede - Schneider-electric
C2542B240
Strømrelæ MicroLogic 2.2 AB for ComPacT NSX 250 maksimalafbrydere, elektronisk, mærkestrøm 240 A, 4 poler 4 beskyttede
El-nr. El-nr.: 
3322741455
EAN-nr EAN-nr: 
3606482000834
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktserie ComPacT NSX100...250 ny generation
Produkttype Trip unit
Udløserelæ navn "Micrologic 2.2 AB"
Udløserteknologi Elektronisk
Serie kompatibilitet ComPacT new generation NSX250
Enhedens anvendelse Special application
Polbeskrivelse 4P
Skærmet pols description 3d + N/2
"4d"
"3d"
Neutral position Venstre
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LSoI"
Beskyttelsestype L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
"So" : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
Trip unit rating 240 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range "140...240 A"
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
[tr] long-time protection delay adjustment range 15 sekund ved 1.5 x Ir
0,35 sekund ved 7.2 x Ir
0,5 sekund ved 6 x Ir
Neutral protection settings 0.5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir ("4d")
Ingen beskyttelse ("3d")
Termisk hukommelse 20 minutter før og efter udløsning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 indstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixed
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixed
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range "2880 A"
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Zone selective låsing ZSI Uden
Lokal indikering For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
For overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60947-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,5 cm
Pakke 1 Længde 9,5 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Pakke 1 Vægt 567,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 18
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 10,63 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager