Schneider-Electric
 
C25H32M150 Billede - Schneider-electric
C25H32M150
Maksimalafbryder ComPacT NSX250H, 70 kA ved 415 VAC, MicroLogic 2.2 M strømrelæ 150 A, 3 poler 3 beskyttede
El-nr. El-nr.: 
3322740126
EAN-nr EAN-nr: 
3606481999207
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktnavn ComPacT NSX new generation
Enhedsforkortelse "NSX250H"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Motor protection
Polbeskrivelse 3P
Skærmet pols description "3d"
[In] mærkestrøm 150 A ved 65 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
70 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
Performance level H 70 kA 415 v AC
Udløserelæ navn "Micrologic 2.2 M"
Udløserteknologi Elektronisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LSoI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
70 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
Effekttab i pr. pol 6,3 W
Montagetilbehør Bagplade
Montageposition Horizontal and vertical
Flat on the back
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 35 mm
Beskyttelsestype L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
"So" : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
Udløserelæets dimensionering 150 A ved 65 °C
Motor tripping class 10
5
20
Supplerende motorbeskyttelse Fase ubalance
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 indstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range "70...150 A"
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
[tr] long-time protection delay adjustment range 120 sekund ved 1.5 x Ir 5
6,5 sekund ved 6 x Ir 5
5 sekund ved 7.2 x Ir 5
240 sekund ved 1.5 x Ir 10
13,5 sekund ved 6 x Ir 10
10 sekund ved 7.2 x Ir 10
480 sekund ved 1.5 x Ir 20
26 sekund ved 6 x Ir 20
20 sekund ved 7.2 x Ir 20
Termisk hukommelse 20 minutter før og efter udløsning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 indstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range "5...13 x Ir"
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixed
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fixed
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range "2250 A"
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Zone selective låsing ZSI Uden
Number of slots for electrical auxiliaries 5 spor
Lokal indikering For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For temperatur over sætpunktet: LED 95 % Ith (rød)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vægt 2,4 kg
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 14 cm
Pakke 1 Længde 15 cm
Package 1 Length 19 cm
Pakke 1 Vægt 2,036 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 8,144 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 72
Pakke 3 Højde 150 cm
Pakke 3 Bredde 80 cm
Pakke 3 Længde 120 cm
Pakke 3 Vægt 146,89 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager