Schneider-Electric
 
C25S4 Billede - Schneider-electric
C25S4
Maksimalafbryder uden strømrelæ, ComPacT NSX250S, 100 kA ved 415 VAC 50/60 Hz, 250 A, 4 poler
El-nr. El-nr.: 
3322740799
EAN-nr EAN-nr: 
3606481999900
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktnavn ComPacT NSX new generation
Enhedsforkortelse "NSX250S"
Produkttype Basisramme
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 4P
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 250 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
120 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
40 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
90 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level S 100 kA 415 v AC
Type af betjening Vippearm
Montageform Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
120 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
40 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
65 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
90 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb i henhold til IEC 60947-2
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
10000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
20000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
5000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2
Montagetilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Afstand imellem tilslutninger 35 mm
Beskyttelsestype Uden beskyttelse
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
UL 508
Produktcertificeringer UL
CSA
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 14 cm
Pakke 1 Længde 14 cm
Package 1 Length 19 cm
Pakke 1 Vægt 2,136 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 13,194 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager