Schneider-Electric
 
C25W36E160 Billede - Schneider-electric
C25W36E160
Maksimalafbryder ComPacT NSX250HB2, 100 kA ved 690 VAC, MicroLogic 6.2 E strømrelæ 160 A, 3 poler 3 beskyttede
El-nr. El-nr.: 
3322748513
EAN-nr EAN-nr: 
3606482013650
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment ComPacT new generation
Produktnavn ComPacT NSX new generation
Enhedsforkortelse "NSX250HB2"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Polbeskrivelse 3P
Skærmet pols description "3d"
[In] mærkestrøm 160 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level HB2 100 kA 690 V AC
Udløserelæ navn "Micrologic 6.2 E"
Udløserteknologi Elektronisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LSIG"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 20000 kredsløb ved 440 V "In/2"
10000 kredsløb ved 440 V "In"
10000 kredsløb ved 690 V "In/2"
5000 kredsløb ved 690 V "In"
Effekttab i pr. pol 7,17 W
Montagetilbehør Bagplade
Montageposition Horizontal and vertical
Flat on the back
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 35 mm
Beskyttelsestype L : for overbelastningsbeskyttelse (lang tid)
S : for kort tid kort-circuit beskyttelse
I : for øjeblikkelig kort-circuit beskyttelse
G : for jordfejlsbeskyttelse
Udløserelæets dimensionering 160 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 indstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range "63...160 A"
Long-time protection delay adjustment type tr Justerbar
[tr] long-time protection delay adjustment range 15…400 sekund ved 1.5 x Ir
0,5…16 sekund ved 6 x Ir
0,35…11 sekund ved 7.2 x Ir
Termisk hukommelse 20 minutter før og efter udløsning
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Justerbar 5 indstillinger
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0…0,4 sekund "I²t=off"
0,1…0,4 sekund "I²t=on"
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Justerbar
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1.5...15 x In
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig Justerbar 9 indstillinger
[Ig] ground-fault protection pick-up adjustment range 0.4...1 x In til "In = 40 A"
0.2...1 x In til "In > 40 A"
Ig enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg Justerbar 5 indstillinger
[tg] ground-fault protection time delay adjustment range 0…0,4 sekund "I²t=off"
0,1…0,4 sekund "I²t=on"
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Zone selective låsing ZSI Med
Number of slots for electrical auxiliaries 5 spor
Lokal indikering For klar til betjening: flashing LED (grøn)
For overbelastning: LED 105 % Ir (rød)
For overbelastning: LED 90 % Ir (orange)
Skærmtype LCD skærm
Måletype Energimåler
Datakommunikation Strøm kvalitet
Energi metering
Øjeblikkelig og demand values
Vedligeholdelse indikatorer
Beskyttelse og alarm indstillinger
Tids-stemplet historie og hændelsetabeller
Demand strøm og strøm
Maximeters/minimeters
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vægt 2,4 kg
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer Marine
EAC
CCC
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 conforming to IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 14,0 cm
Pakke 1 Længde 11,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Pakke 1 Vægt 2,11 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 4
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 8,44 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager